(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CNGG120402-LS-MP9005
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ センバンヨウチップ

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ CNGG120402-LS-MP9005

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,683円
税込単価
1,851円

【特長】・MP9000シリーズは高硬度相の安定化が図られたAl含有量の高い【A...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CNGG120402-LS-MP9005 解除

Loading...

CNGG120402-LS-MP9005 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

難削材旋削加工用インサートシリーズ

PVDコーテッド材種  MP9005/MP9015/MP9025

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ PVDコーテッド材種  MP9005/MP9015/MP9025

MP9005/MP9015/MP9025

従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ

Al含有量をアップした“アルミリッチテクノロジー”により、被膜硬度向上および高硬度相安定化が図られ、耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を大幅に改善しました。

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 従来(Al,Ti)Nに比べ飛躍的にAl含有量をアップ
ISO使用分類記号材種材種コンセプト用途
S01MP9005耐摩耗性重視のハイグレード材種耐熱合金
仕上げ~中切削
S10MP9015汎用性に優れる第一推奨材種耐熱合金
中~荒切削
S30MP9025刃先安定性重視のローグレード材種耐熱合金
断続・軽~荒切削

超硬材種(ノンコート)  MT9015

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 超硬材種(ノンコート)  MT9015

MT9015

ISO使用分類記号材種材種コンセプト用途
S10MT9015耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた超硬合金チタン合金
汎用切削

ネガティブインサート  軽切削領域用  LSブレーカ

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート  軽切削領域用  LSブレーカ-1
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート  軽切削領域用  LSブレーカ-2

コーナ部

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ ネガティブインサート  軽切削領域用  LSブレーカ-3

主切刃部

コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性を大幅に向上させました。
精密級により切れ味に優れます。

性能・試験情報

切削性能

Inconel718の仕上げ面比較

優れた切れ味と切りくず分断性により、仕上げ面も良好です。

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Inconel718の仕上げ面比較-1

Rz 3.7020 μm
MP9005  LS ブレーカ

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Inconel718の仕上げ面比較-2

Rz 5.4880 μm
従来品A

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ Inconel718の仕上げ面比較-3

Rz 5.4120 μm
従来品B

<切削条件>
被削材 : Inconel718
インサート : CNGG120404
切削速度 : vc = 50m/min
送り量 : f = 0.1mm/rev
切込み量 : ap = 0.5mm
加工形態 : 湿式切削

外形図

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

精密級ネガティブインサート

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 推奨切削条件表

vc=切削速度  f=1回転当たりの送り量  ap=切込み量

選定サポート情報

適用範囲

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 適用範囲

切りくず処理有効範囲

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切りくず処理有効範囲

選定計算式

コーナRの効果的な選定方法

切込み量をコーナRより小さくすることで、耐熱合金切削時の切込み境界部損傷を大きく改善できます。

「コーナR > 切込み量 × 1.5」

切込み量 : 1.0 mm→1.0 x 1.5 = 1.5 コーナRは1.5 mm以上を推奨、R1.6 mmを選定します。

Point
切込み角(大)
切込み角(小)
境界部の損傷を小さくするには、
切込み角を小さくするのがポイントです。
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切込み角(大)
三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップ 切込み角(小)

注意・禁止事項

安全について

  • 切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
  • 推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
  • 高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
  • 不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
  • インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
  • 工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
コーティング
被削材状態
材種記号
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNGG120402-LS-MP9005

0.2
PVDコーティング
連続
MP9005

10個

1,683( 1,851円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・MP9000シリーズは高硬度相の安定化が図られたAl含有量の高い【AlTi】N単層コーティングにより、被膜硬度が向上し、耐熱合金旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ摩耗性、耐溶着性を大幅に改善
「MP9005」は耐摩耗性重視のハイグレード材種
「MP9015」は汎用性に優れる第一推奨材種
「MP9025」は刃先安定性重視のローグレード材種
・MT9000シリーズはチタン合金旋削加工用のノンコート超硬材種で、耐摩耗性、耐欠損性を兼ね備えた「MT9015」をラインアップ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

CNGG120402-LS-MP9005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップの型番CNGG120402-LS-MP9005のページです。
型番CNGG120402-LS-MP9005に関する仕様情報を記載しております。

三菱マテリアル・CNGG-LS・80°ひし形・ネガ・穴有・旋削チップのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CNGG120402-LS-MP9015
CNGG120402-LS-MP9025
CNGG120402-LS-MT9015
CNGG120404-LS-MP9005
CNGG120404-LS-MP9015
CNGG120404-LS-MP9025
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
コーティング 被削材状態 材種記号

1,683円

( 1,851円 )
10個 -

4日目

0.2PVDコーティング軽断続MP9015

1,683円

( 1,851円 )
10個 -

4日目

0.2PVDコーティング断続MP9025

1,298円

( 1,428円 )
10個 -

4日目

0.2ノンコート連続MT9015

1,683円

( 1,851円 )
10個 -

3日目

0.4PVDコーティング連続MP9005

1,683円

( 1,851円 )
10個 -

4日目

0.4PVDコーティング軽断続MP9015

1,683円

( 1,851円 )
10個 -

4日目

0.4PVDコーティング断続MP9025

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました