(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソリッドドリル DSQ-E5

ソリッドドリル DSQ-E5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,500円
税込単価
21,450円

驚異的な穴あけ加工を実現する4枚刃ソリッドドリル。【仕様】・4溝・油穴なし・D...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    鋳鉄
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • 先端角(°):
    120
  • 工具材質(詳細):
    AH9130
  • コーティング・表面処理(詳細):
    PVDコーティング
  • 被削材(詳細):
    ねずみ鋳鉄FC300など、ダクタイル鋳鉄FCD450など
  • 刃数:
    4

型番

DSQ060-030-06E5-AH9130 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

鋳鉄加工用次世代超高送り4 枚刃仕様ソリッドドリル

ソリッドドリル DSQ-E5 鋳鉄加工用次世代超高送り4 枚刃仕様ソリッドドリル
  • 2 枚刃仕様ソリッドドリルに対して2 倍の高送り穴あけ加工が可能
  • 特殊先端角(セルフセンタリング形状)により食いつき性に優れ、安定した穴あけ加工が可能
  • 4 箇所のマージン(クアトロマージン)による高精度な穴あけ加工が可能
  • 最新材種AH9130 を採用し、高い加工条件下での安定した寿命を発揮
クアトロマージン
セルフセンタリング形状
ソリッドドリル DSQ-E5 クアトロマージン
ソリッドドリル DSQ-E5 セルフセンタリング形状

多刃設計により圧倒的な高能率加工を実現

[K]FCD600

ソリッドドリル DSQ-E5 多刃設計により圧倒的な高能率加工を実現

※ ドリル径 φ12 mmでの比較

4 箇所のマージンとセルフセンタリング形状により高精度な穴あけ加工が可能

ソリッドドリル DSQ-E5 4 箇所のマージンとセルフセンタリング形状により高精度な穴あけ加工が可能
[K]
ドリル : φ12 mm, L/D = 3( 止まり穴)
被削材 : FCD600
切削速度 : Vc = 80 m/min
送り : f = 0.4 mm/rev
穴深さ : H = 36 mm
切削油 : 湿式( 外部給油)

材種

耐摩耗性に優れるAH9130 により、長寿命加工を実現

AH9130

  • 3 種類の機能を持つNano 積層膜を融合した「トリプルNano テクノロジー」コーティングを採用
  • 「 耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐皮膜剥離性」を高次元で共存
ソリッドドリル DSQ-E5 材種

外形図

ソリッドドリル DSQ-E5 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

工具セットアップ

推奨しないワーク形状
取り付け振れとワーク回転での芯ずれ
0.02 mm 以内での使用を推奨いたします。
ソリッドドリル DSQ-E5 工具セットアップ-1
ソリッドドリル DSQ-E5 工具セットアップ-2

給油方法

切削油を給油する際は、常に加工穴の入口に切削油がかかっている状態にすることで、加工中に切削油切れを起こさないようにする必要があります。

立型
横型
ソリッドドリル DSQ-E5 給油方法-1
ソリッドドリル DSQ-E5 給油方法-2
  • 穴の入り口に高圧で供給
  • 常にどれかのノズルがかかるように

推奨切削条件

推奨切削条件表

ソリッドドリル DSQ-E5 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 上記切削条件は、一般的な加工条件の目安です。使用機械の馬力や剛性、および被削材によって変更する必要があります。切りくずの処理状態や切れ刃の損傷状態を参考にして最適条件を選定してください。
  • 各々の工具径の範囲において、小径側では送りを切削条件内の低めに設定してください。

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DSQ060-030-06E5-AH9130

6
42
92
6
-0.018~0
30
-0.008~0

1個

19,500( 21,450円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

驚異的な穴あけ加工を実現する4枚刃ソリッドドリル。
【仕様】
・4溝
・油穴なし
・DINシャンク
・L/D=5

カタログ

 

Loading...

DSQ060-030-06E5-AH9130で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソリッドドリル DSQ-E5の型番DSQ060-030-06E5-AH9130のページです。
型番DSQ060-030-06E5-AH9130に関する仕様情報を記載しております。

ソリッドドリル DSQ-E5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DSQ068-034-07E5-AH9130
DSQ085-043-09E5-AH9130
DSQ105-053-11E5-AH9130
DSQ120-060-12E5-AH9130
DSQ160-080-16E5-AH9130
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
シャンク径公差
(mm)

20,810円

( 22,891円 )
1個 -

1日目

6.848987-0.022~034-0.009~0

24,390円

( 26,829円 )
1個 -

1日目

8.5601109-0.022~042.5-0.009~0

28,770円

( 31,647円 )
1個 -

1日目

10.57414411-0.027~052.5-0.011~0

32,490円

( 35,739円 )
1個 -

1日目

128415412-0.027~060-0.011~0

41,690円

( 45,859円 )
1個 -

1日目

1611218216-0.027~080-0.011~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました