(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:YDEN0603PDFR-BD-DX110
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 センバンコウグ

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 YDEN0603PDFR-BD-DX110

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,580円
税込単価
8,338円

【材種特長】・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    その他
  • 逃げ角:
    D(15°)
  • 被削材:
    非鉄金属
  • 材種分類:
    PCD
  • 材種:
    DX110
  • 精度:
    E
  • 寸法 S(mm):
    3.1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

YDEN0603PDFR-BD-DX110 解除

Loading...

YDEN0603PDFR-BD-DX110 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

豊富なインサートバリエーション

バリ抑制刃形のワイパー付き普通刃(YDEN0603PDFR-D, YDEN0603PDSR-D)
刃先強化型の普通刃(YDEN0603PDSR-D)
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 バリ抑制刃形のワイパー付き普通刃(YDEN0603PDFR-D, YDEN0603PDSR-D)
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 刃先強化型の普通刃(YDEN0603PDSR-D)
  • ダブルチャンファ刃形により切りくずを細分化
  • 薄い切りくずを生成させることにより、バリの発生を抑制
  • ワイパーにより優れた加工面品位を実現
せきやゲート削りなどの切込み量の大きい加工に最適
Tungaloy オリジナル バリ取りさらい刃(YDEN0603PDFR-BD)
優れた加工面品位を実現する さらい刃(YDEN0603PDFR-WD)
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 Tungaloy オリジナル バリ取りさらい刃(YDEN0603PDFR-BD)
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 優れた加工面品位を実現する さらい刃(YDEN0603PDFR-WD)
普通刃とバリ取りさらい刃との組合せでバリレス加工を実現
普通刃にさらい刃を組み込むことで加工面品位が向上 ( 送りに応じて組み込む刃数を調整してください)

性能・試験情報

バリ高さの比較

2 種類のバリ抑制刃により、優れたバリレス加工を実現

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 バリ高さの比較
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDFR-D DX110(普通刃)
              : YDEN0603PDFR-BD DX110(バリ取りさらい刃)
被削材 : A1100 (30x100 mm)
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
回転数 : n = 10,000 min-1
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
送り速度 : Vf = 16,000 m/min(普通刃)
            : Vf = 8,000 m/min(普通刃+バリ取りさらい刃)
刃先高さ振れ : <1 μm
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 正面フライス(センターカット)
使用機械 : 立型M/C, BT40

加工面粗さの比較

さらい刃を組み込むことで、良好な加工面粗さを実現

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 加工面粗さの比較-1
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDFR-D DX110( 普通刃)
              : YDEN0603PDFR-WD DX110(さらい刃)
被削材 : A1100 (30x100 mm)
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
回転数 : n = 10,000 min-1
刃当り送り : fz = 0.1 mm/t
送り速度 : Vf = 16,000 m/min
刃先高さ振れ : <1 μm
切込み : ap = 0.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 正面フライス(センターカット)
使用機械 : 立型M/C, BT40
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 加工面粗さの比較-2

耐欠損性

ホーニング付きインサートにより、強断続切削でも安定した加工を実現

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 耐欠損性

カッタ : TPYD06J100B31.7R22 (φ = 100 mm, z = 1)
インサート : YDEN0603PDSR-D DX110(刃先強化型普通刃)
被削材 : AC4B-T6 (150 x 200 mm, 70 穴)
切削速度 : Vc = 3,141 m/min
回転数 : n = 10,000 min-1
刃当り送り : fz = 0.09 mm/t
刃先高さ振れ : <1 μm
切込み : ap = 0.2 mm
切削幅 : ae = 75 mm
切削油 : 湿式
加工形態 : 正面フライス(ダウンカット)
使用機械 : 立型M/C, BT40

加工可能領域

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 加工可能領域
カッタ : TPYD06J080B25.4R16 (φ = 80 mm, z = 16)
インサート : YDEN0603PDFR-D DX110
被削材 : ADC12
切削速度 : Vc = 2,513 m/min
切削油 : 湿式
使用機械 : 立型M/C, BT40, 18.5 kW

外形図

YDEN0603PD(F/S)R-D
YDEN0603PDFR-WD
YDEN0603PDFR-BD
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 YDEN0603PD(F/S)R-D外形図
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 YDEN0603PDFR-WD外形図
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 YDEN0603PDFR-BD外形図

使用方法・使用事例

使用方法

インサート取付
刃先高さ調整
TORX ビット使用
偏芯カム使用
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 インサート取付
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 刃先高さ調整

専用カム形状レンチ

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 専用カム形状レンチ-1
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 専用カム形状レンチ-2

※ A矢視

調整部品の偏芯カム形状により、刃振れを調整。
最小径部分を挿入し、最大径方向にレンチを回転させることにより、インサートの高さ調整が可能。

各インサートの組合せ方法

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 各インサートの組合せ方法-1
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 各インサートの組合せ方法-2
  • さらい刃(-WD) との併用時は、普通刃の最も高い点から0.06 mm、バリ取りさらい刃(-BD) との併用時は、普通刃の最も高い点から0.2 mm、それぞれ刃先高さを高く設定してください。
  • さらい刃(-WD) およびバリ取りさらい刃(-BD) を併用すると、有効径が変わります。各工具径における有効径は、下表を参照してください。
工具径
(mm)
有効径(mm)
普通刃のみ (-D)普通刃のみ(-D) +
さらい刃(-WD)
普通刃のみ(-D) +
バリ取りさらい刃(-BD)
505049.443.4
636362.456.4
808079.473.4
10010099.493.4
125125124.4118.4
160160159.4153.4

切れ刃調整方法

(1)仮締め

インサートを挿入し、全インサートの仮締めをします。
推奨締付けトルク:1N・m (0.74ft-lb)
※隙間がないようにインサートを押さえながら取付けてください。

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 (1)仮締め

(2)調整用カムを挿入

調整用カムの凹み部分をインサートの底面に合わせ、カムを奥まで差し込みます。

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 (2)調整用カムを挿入

(3)切れ刃の初期位置の調整

調整用カムをボディの奥まで差し込んだら、右に回転させて切れ刃の調整をします。狙い寸法に対して-30 μm ~ -40 μm の位置まで切れ刃を移動させ、ボディから調整用カムを抜いてください。

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 (3)切れ刃の初期位置の調整

(4)本締め

全インサートの本締めをします。
推奨締付けトルク:3.5N・m (2.58ft-lb)
※締付けによるボディの変形を防ぐため、本締めは一つ飛びで行うことを推奨します。(φ100-z22 の場合、1, 3, 5, 7…21, 2, 4, 6, 8...22)

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 (4)本締め

(5)切れ刃の最終調整

調整用カムをボディの奥まで差し込み、右に回転させて切れ刃の最終調整をします。狙い寸法に対して+8 μm 程度まで切れ刃を移動させます。
調整用カムをボディから抜く時は、左に少し回転させてから抜いてください。調整用カムをボディから外すことで、インサートは-8 μm 程度後退します。
切れ刃の振れは5 μm 以下を推奨します。

使用事例

加工部品名ホイストボディクランクケース
使用カッタTPYD06J080B25.4R16 (φ80 mm, z = 16)TPYD06J100B31.7R22 (φ100 mm, z = 22)
使用インサートYDEN0603PDFR-DYDEN0603PDFR-D
材種DX110DX110
被削材ADC12ADC12
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-1-1アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-1-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
2,0113,142
刃当り送り
fz (mm/t)
0.10.09
送り速度
Vf (mm/min)
12,80020,000
切込み
ap (mm)
4/14.5/1.5
切削幅
ae (mm)
5 - 2010 - 70
加工形態正面フライス削り正面フライス削り
切削油外部給油内部給油
使用機械立形M/C, BT50立形M/C, BT40
結果アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-1-2
テーブル送りアップおよびパス回数削減により加工能率16倍を実現。バリ抑制刃型により、抜けバリも少なく高評価。
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-1-4
超多刃設計により、加工能率2.5 倍を実現。
加工部品名カムハウジングシリンダーヘッド
使用カッタTPYD06型特殊品 (φ61 mm, z = 10)TPYD06型特殊品 (φ75 mm, z = 15)
使用インサートYDEN0603PDSR-DYDEN0603PDSR-D
材種DX110DX110
被削材ADC12AC2B
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-2-1アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-2-3
切削条件切削速度
Vc (m/min)
1,916990
刃当り送り
fz (mm/t)
0.110.04
送り速度
Vf (mm/min)
11,4002,849
切込み
ap (mm)
0.50.5
切削幅
ae (mm)
-5-70
加工形態正面フライス削り正面フライス削り
切削油内部給油内部給油
使用機械立形M/C, BT30専用機
結果アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-2-2
超多刃設計により同一送り速度において、一刃当りの負荷を低減し、寿命3 倍を実現。
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 使用事例-2-4
耐摩耗性に優れるPCD 材種DX110 により、従来品に対して寿命27 倍。

推奨切削条件

推奨切削条件表

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切削条件は、被削材剛性や機械剛性、切込み量に応じて調整が必要です。
  • 面粗度向上にはさらい刃(-WD)、バリ抑制にはバリ取りさらい刃(-BD) を併用してください。
  • アルミ・銅合金加工では湿式加工( 水溶性切削油) を推奨します。

適用被削材

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 適用被削材

注意・禁止事項

バリ取りさらい刃使用時の注意

バリ取りさらい刃は、普通刃に対して1:1 の組合せで使用してください。
外周刃として作用するのは普通刃のみのため、作用する刃数は半分になります。
(φ100、刃数22 枚の場合、普通刃11 枚、バリ取りさらい刃11 枚を装着します。普通刃→バリ取りさらい刃→普通刃... の順に付けます。)
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 バリ取りさらい刃使用時の注意

バリ取りさらい刃装着イメージ

インサートの再研磨

  • 再研磨は0.8 mm まで可能です。
  • 再研磨量の異なるインサートの同一ホルダへの装着は推奨しません。
  • バランスが悪い状態での使用は、工具破損や機械故障などのトラブルに繋がる恐れがあります。
  • 再研磨すると、さらい刃幅が小さくなり、仕上げ面粗さが低下する場合があります。
  • 外周切れ刃を再研磨すると工具径が小さくなります。
アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型 インサートの再研磨

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ホーニング
寸法 bs(mm)
寸法 LE(mm)
寸法 W1(mm)
寸法 APMX(mm)
寸法 INSL(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YDEN0603PDFR-BD-DX110

なし
4
-
9.2
-
12.9

1個

7,580( 8,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『DX110』刃立ち性が良く、高品位の仕上げ面を実現、非鉄金属、非金属の仕上げ加工用材種

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

YDEN0603PDFR-BD-DX110で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型の型番YDEN0603PDFR-BD-DX110のページです。
型番YDEN0603PDFR-BD-DX110に関する仕様情報を記載しております。

アルミ加工 超高能率仕上げカッタ用インサート YDEN型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
YDEN0603PDFR-D-DX110
YDEN0603PDFR-WD-DX110
YDEN0603PDSR-D-DX110
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ホーニング 寸法 bs
(mm)
寸法 LE
(mm)
寸法 W1
(mm)
寸法 APMX
(mm)
寸法 INSL
(mm)

7,580円

( 8,338円 )
1個 -

1日目

なし2.26.59.54.512.7

7,580円

( 8,338円 )
1個 -

1日目

なし4.5-9.2-12.8

7,580円

( 8,338円 )
1個 -

1日目

あり2.26.59.54.512.7

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました