(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK1・DK1.5・DK2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK1・DK1.5・DK2)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,700円 ~ 27,101円
税込価格
21,670円 ~ 29,811円

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
626113-0100-040Φ1ルビーボール、超硬シャフト、全長L=40mm、有効長MLE=5mm、M3のボールスタイラス1.5gドイツ
626113-0150-030Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=30mm、有効長ML=22.5mm、M3のボールスタイラス0.9gドイツ
626113-0151-040Φ1.5ルビーボール、超硬シャフト、全長L=40mm、有効長ML=31mm、M3のボールスタイラス1.6gドイツ
626113-0201-040Φ2ルビーボール、超硬シャフト、全長L=40mm、有効長ML=31mm、M3のボールスタイラス1.7gドイツ
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
ルビーボール径(Φ)
有効長ML(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
457-6164
1.5
1
5

1個

20,600( 22,660円 )

1日目

457-6166
0.9
1.5
22.5

1個

27,101( 29,811円 )

1日目

457-4689
1.6
1.5
31

1個

19,700( 21,670円 )

1日目

457-6165
1.7
2
31

1個

20,200( 22,220円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK1・DK1.5・DK2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました