(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,000円
税込単価
27,500円

【特長】・対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他粗さ測定関連品
  • 詳細タイプ:
    ルビーボールスタイラス
  • トラスココード:
    457-6174
  • 質量(g):
    1
  • ルビーボール径(Φ):
    0.3
  • 材質1:
    ●●

型番

602030-8121-000 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
602030-8121-000Φ0.3ルビーボール、超硬シャフト、全長L=22mm、有効長MLE=2.3mm、M3のボールスタイラス1gドイツ
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

602030-8121-000

1個

25,000( 27,500円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)の型番602030-8121-000のページです。
型番602030-8121-000に関する仕様情報を記載しております。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK0.3・L22)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました