(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK3)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:626103-0300-033
カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK3) カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK3・L33)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,200円
税込単価
35,420円

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。

詳細情報を確認する

型番

626103-0300-033 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
626103-0300-033Φ3ルビーボール、サーモフィットシャフト、全長L=33mm、有効長ML=24mm、M3のボールスタイラス0.7gドイツ
626103-0300-050Φ3ルビーボール、サーモフィットシャフト、全長L=50mm、有効長ML=41mm、M3のボールスタイラス0.8gドイツ
商品情報を表示

626103-0300-033 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
有効長ML(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

626103-0300-033

457-6169
0.7
24

1個

32,200( 35,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

対象プローブヘッド 取付けネジM3のVAST XXT、XDT等です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK3)の型番626103-0300-033のページです。
型番626103-0300-033に関する仕様情報を記載しております。

カールツァイス ルビーボールスタイラス(DK3)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
626103-0300-050
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 有効長ML
(mm)

32,900円

( 36,190円 )
1個 あり

4日目

457-46900.841

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました