(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差し替え粗さ測定子 先端半径2μm(感度1/2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DM43821
差し替え粗さ測定子 先端半径2μm(感度1/2) 差し替え粗さ測定子 先端半径2μm 細長穴

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,101円
税込単価
29,811円

感度1/2、最高倍率5000/20000倍、対象検出器 E-DT-S03シリー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他粗さ測定関連品
  • 詳細タイプ:
    差し替え粗さ測定子
  • 触針先端半径(μm):
    2
  • 先端角度:
    60°円錐

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DM43821 解除

Loading...

商品スペック

型番仕様・規格質量製造国
DM43821先端R 2μm、60°円錐ダイヤモンド、先端高さ1.7mm0.6g日本
DM43822先端R 2μm、60°円錐ダイヤモンド、先端高さ5.0mm0.7g日本
DM43825先端R 2μm、60°円錐ダイヤモンド、針部長さ(高さ)15mm0.8g日本
DM43826先端R 2μm、60°円錐ダイヤモンド、触針先端高さ32mm0.9日本
商品情報を表示

DM43821 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
針部高さ(長さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DM43821

452-5062
0.6
1.7

1個

27,101( 29,811円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

感度1/2、最高倍率5000/20000倍、対象検出器 E-DT-S03シリーズ/E-DT-SS01シリーズ/E-DT-SE19シリーズ/E-DT-SSE01シリーズです。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

差し替え粗さ測定子 先端半径2μm(感度1/2)の型番DM43821のページです。
型番DM43821に関する仕様情報を記載しております。

差し替え粗さ測定子 先端半径2μm(感度1/2)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DM43822
DM43825
DM43826
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
トラスココード 質量(g) 針部高さ(長さ)
(mm)

27,101円

( 29,811円 )
1個 あり

4日目

452-50660.75

27,101円

( 29,811円 )
1個 あり

1日目

452-50670.815

37,700円

( 41,470円 )
1個 -

1日目

452-50630.932

表面粗さ測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました