(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACアダプター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACアダプター

通常単価(税別)
6,135円
税込単価
6,749円

【特徴】・ACアダプター。【適用】・日本国内用。マグネスケール。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACアダプタ
  • 電源:
    日本国内用 100V
  • 適合機種:
    LH71A、LH72、LY71、LY72

型番

PSC-21A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSC-21A

1個

6,135( 6,749円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・ACアダプター。
【適用】
・日本国内用。
マグネスケール。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACアダプターの型番PSC-21Aのページです。
型番PSC-21Aに関する仕様情報を記載しております。

ダイヤルゲージ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました