(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットニードル測定子

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ZS-527
フラットニードル測定子 ソクテイシ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,020円
税込単価
4,422円

【特徴】ダイヤルゲージ用替え測定子。【用途】溝や底面の測定時に。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

Loading...

 
カタログを表示

ZS-527 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
先端径D(mm)
L部長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZS-527

φ1.0
17.3

1個

4,020( 4,422円 )

10日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
ダイヤルゲージ用替え測定子。
【用途】
溝や底面の測定時に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットニードル測定子の型番ZS-527のページです。
型番ZS-527に関する仕様情報を記載しております。

フラットニードル測定子のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZS-528
ZS-529
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
先端径D
(mm)
L部長さ
(mm)

4,020円

( 4,422円 )
1個 あり

7日目

φ1.517.3

4,020円

( 4,422円 )
1個 あり

10日目

φ1.527.3

ダイヤルゲージ用測定子カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました