(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
790円
税込価格
869円

【材種特長】・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    T(正三角形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 IC(mm):
    4
  • 寸法 LE(mm):
    3.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

低抵抗+経済的な3 コーナ仕様インサート

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 低抵抗+経済的な3 コーナ仕様インサート

幅広い領域で加工可能

特殊多段逃げ面形状インサートと、共振が生じにくい不等ピッチのボディによって、加工中のびびり振動を抑制

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 幅広い領域で加工可能

AH3225  [P][M][S]

  • 3 つの技術を融合した「トリプルNano コーティング」を採用
  • 「 耐摩耗性」「耐欠損性」「耐酸化性」「耐溶着性」「耐被膜剥離性」を高次元に実現
EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 AH3225  [P][M][S]
AH120  [P][K]
AH8015  [H][S]
  • 耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れるPVD 材種
  • 鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
  • 高硬度コーティングと高硬度母材を採用
  • 耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性に優れる高硬度鋼・難削材加工用材種

性能・試験情報

加工領域の比較

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 加工領域の比較
カッタ : EPA04R010M10.0-02(φ10 mm, z = 2)
インサート : TOMT040204PXER-MM
材種 : AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切削油 : エアブロー
突出し長さ : 20 mm
機械 : 立形 M/C, HSK63A
判断基準 : びびり

壁面精度

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 壁面精度
[P]
カッタ : EPA04R010M10.0-02 (φ10 mm, z = 2)
インサート : TOMT040204PXER-MM
材種 : AH3225
被削材 : S55C
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.07 mm/t
切込み : ap = 3 mm x 4 パス
切削幅 : ae = 0.5 mm
切削油 : エアブロー
突出し長さ : 20 mm
機械 : 立形 M/C, HSK63A

外形図

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名ロータシャフト機械部品
カッタEPA04R025M25.0-06 (φ25 mm, z = 6)EPA04R010M10.0-02 (φ10 mm, z = 2)
インサートTOMT040204PXER-MMTOMT040204PXER-MM
材種AH3225AH3225
被削材SNCM439S50C
インサートサイズ04
EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 使用事例-1
インサートサイズ04
EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
200110
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.120.12
送り速度:
Vf (mm/min)
1833840
切込み:
ap (mm)
32
切削幅:
ae (mm)
2510
加工形態溝加工溝加工
切削油エアブローエアブロー
突出し長さ
(mm)
3530
使用機械立形 M/C, BT50立形 M/C, BT30
結果EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 使用事例-2
Tung-Tri は多くの切れ刃と大きな軸方向すくい角によって、高能率かつ切りくず詰まりの無い安定した加工を達成した。
EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 使用事例-4
Tung-Tri は大きな軸方向すくい角によって食いつきの衝撃を緩和し、他社品に対し、大きな切込みの加工においてもびびりなく加工可能だった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

EPA04

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切りくずが滞留しやすい場合には、切りくず噛み込みを防止するためにエアブローを用いて切りくずを除去してください。
  • 鋳肌などの切り込み変動がある場合や断続部の多い被削材を加工する場合には、刃当り送り fz を下限側に設定してください。
  • 機械、被削材の剛性、主軸の出力などにより、加工条件は制限されます。切込みや切削幅、工具突き出し量が大きい場合は、Vc, fz を下限側に設定し、機械の動力、振動などを見極めてご使用ください。

適用被削材

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 適用被削材

選定サポート情報

工具径φ8 ~ φ160 mm をカバーする直角肩削りカッタ

4 種類のインサートサイズ

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 4 種類のインサートサイズ

APMX = 最大切込み

各インサートサイズにおける工具径と刃数のラインナップ

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 各インサートサイズにおける工具径と刃数のラインナップ

ラフィングタイプはデジタルカタログP.9 を参照ください。

多彩なチップブレーカラインナップ

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 多彩なチップブレーカラインナップ

* 特殊品

対応領域

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形 対応領域

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 RE(mm)
寸法 BS(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
0.4
0.6

10個

790( 869円 )

1日目

鋼 / 鋳鉄 / 難削材
AH120
0.8
0.2

10個

790( 869円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPA04形直角肩加工用インサート TOMT-MM形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました