(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
1,460円
税込価格
1,606円

【材種特長】・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 IC(mm):
    15.925
  • 寸法 RE(mm):
    2
  • 寸法 LE(mm):
    15.925

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図

製品特長・仕様

ポジティブ切れ刃 + ネガティブ拘束面のハイブリット設計で低抵抗と高剛性を両立

ネガティブ拘束面でインサートを確実に保持

→ 重切削を支える高い信頼性
→ 押え駒なしで高いインサート保持力を実現

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形 ポジティブ切れ刃 + ネガティブ拘束面のハイブリット設計で低抵抗と高剛性を両立

大きなすくい角を採用した独自形状インサート

汎用ZERタイプ

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形 汎用ZERタイプ
  • オールラウンド
  • 低抵抗
  • 切込み変動の大きい加工にも対応

※ZERタイプとUERタイプを混用して加工することはできません。

外形図

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

15 タイプ

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形 推奨切削条件表-1
TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形 推奨切削条件表-2

適用被削材

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
鋼 / 鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材
AH120

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135

10個

1,460( 1,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH3135』高い耐欠損性を誇る、汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼の加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TXSW15高送り加工用インサート SWMT15ZER-MT形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました