(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SWMT0904UER-MM-AH130
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 TACチップ

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 SWMT0904UER-MM-AH130

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
940円
税込単価
1,034円

【材種特長】・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステ...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    PVDコーティング
  • 寸法 RE(mm):
    1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SWMT0904UER-MM-AH130 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

SWMT0904UER-MM-AH130の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)S(正方形)逃げ角その他
被削材ステンレス鋼 / 難削材材種分類PVDコーティング
材種AH130寸法 IC(mm)9.05
寸法 RE(mm)1 - -

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

多様な被削材に対応するインサート材種を拡充

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 多様な被削材に対応するインサート材種を拡充

性能・試験情報

工具寿命の比較

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 工具寿命の比較-1
[P]
カッタ : EXSW09M025C25.0R03 (φ25 mm, z = 3)
インサート : SWMT0904ZER-MM AH3225、SWMT0904UER-MM AH3225
被削材 : S55C (180HB)
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 1.5 mm/t
切込み : ap = 0.8 mm
切削幅 : ae = 9 mm
刃数 : 1
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形M/C, BT50

AH3225 材種の採用により、3 倍の工具寿命を実現
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 工具寿命の比較-2
[M]
カッタ : TXSW09M050B22.0R07 (φ50 mm, z = 7)
インサート : SWMT0904ZER-MM AH130、SWMT0904UER-MM AH130
被削材 : SUS304
切削速度 : Vc = 120 m/min
刃当り送り : fz = 0.8 mm/t
切込み : ap = 0.8 mm
切削幅 : ae = 32 mm
刃数 : 1
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形M/C, BT50

AH130 材種とUER 刃形の採用により、2 倍の工具寿命を実現
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 工具寿命の比較-3
[M]
カッタ : TXSW09M050B22.0R07 (φ50 mm, z = 7)
インサート : SWMT0904ZER-MM AH130、SWMT0904UER-MM AH130
被削材 : SUS630 (40HRC)
切削速度 : Vc = 100 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 0.8 mm
切削幅 : ae = 32 mm
刃数 : 1
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形M/C, BT50

AH130 材種とUER 刃形の採用により、2.4 倍の工具寿命を実現
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 工具寿命の比較-4
[S]
カッタ : TXSW09M050B22.0R07 (φ50 mm, z = 7)
インサート : SWMT0904ZER-MM AH130、SWMT0904UER-MM AH130
被削材 : Ti-6Al-4V (42HRC)
切削速度 : Vc = 60 m/min
刃当り送り : fz = 0.7 mm/t
切込み : ap = 0.8 mm
切削幅 : ae = 32 mm
刃数 : 1
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形 M/C, BT50

AH130 材種とUER 刃形の採用により、3.2 倍の工具寿命を実現
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 工具寿命の比較-5
[S]
カッタ : TXSW09M050B22.0R07 (φ50 mm, z = 7)
インサート : SWMT0904ZER-MM AH8015、SWMT0904UER-MM AH8015
被削材 : Inconel718 (40HRC)
切削速度 : Vc = 40 m/min
刃当り送り : fz = 0.4 mm/t
切込み : ap = 0.8 mm
切削幅 : ae = 32 mm
刃数 : 1
切削油 : 湿式
使用機械 : 立形 M/C, BT50

AH8015 材種とUER 刃形の採用により、2.2 倍の工具寿命を実現
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 工具寿命の比較-6
[H]
カッタ : TXSW09M050B22.0R07 (φ50 mm, z = 7)
インサート : SWMT0904ZER-MM AH8015、SWMT0904UER-MM AH8015
被削材 : SKD61 (52HRC)
切削速度 : Vc = 80 m/min
刃当り送り : fz = 0.5 mm/t
切込み : ap = 0.8 mm
切削幅 : ae = 32 mm
刃数 : 1
切削油 : 乾式
使用機械 : 立形 M/C, BT50

AH8015 材種とUER 刃形の採用により、1.5 倍の工具寿命を実現

外形図

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名プラスチック金型ブリスク
カッタHXSW09M025M12R03 (φ25, z = 3)HXSW09M032M16R04 (φ32, z=4, 他社品: φ32, z = 5)
インサートSWMT0904ZER-MMSWMT0904ZER-MM
材種AH3225AH130
被削材S45CTi-6Al-4V
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 使用事例-1HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
15760 ( 他社品: Vc = 40)
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.61 ( 他社品: fz = 0.5)
切込み:
ap (mm)
0.51.2 ( 他社品: ap = 0.5)
切削幅:
ae (mm)
-2512
加工形態掘り込み加工平面加工
切削油乾式湿式
使用機械立型M/C, BT40, 15kW立型M/C, BT50, 22kW
結果HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 使用事例-2
最新材種AH3225 により摩耗を大幅に抑制。工具寿命が3 倍に延長した。さらに、刃数が増えたことで加工能率が1.5 倍に向上した。
HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 使用事例-4
難削材加工に適したMillQuadFeed は、従来の5 倍高能率な切削条件を適用でき、工具寿命も2 倍に延長した。

推奨切削条件

適用被削材

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
被削材
材種
寸法 IC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWMT0904UER-MM-AH130

ステンレス鋼 / 難削材
AH130
9.05

10個

940( 1,034円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH120』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れる材種、鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の一般的な加工に最適
・『AH130』高い耐チッピング性、耐欠損性を誇る、オーステナイト系ステンレス鋼の汎用的な加工に最適
・『AH8015』耐摩耗性と耐欠損性を最適にバランス設計、耐熱合金の汎用加工における第一推奨材種
・『AH3225』耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れ、鋼加工で優れた性能を示す

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形の型番SWMT0904UER-MM-AH130のページです。
型番SWMT0904UER-MM-AH130に関する仕様情報を記載しております。

HXSW09/TXSW09形加工用インサート SWMT0904ZER/UER-MM形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SWMT0904UER-MM-AH120
SWMT0904UER-MM-AH3225
SWMT0904UER-MM-AH8015
SWMT0904ZER-MM-AH120
SWMT0904ZER-MM-AH130
SWMT0904ZER-MM-AH3225
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 寸法 IC
(mm)

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材AH1209.05

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH32259.05

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

難削材 / 高硬度材AH80159.05

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

鋳鉄 / 難削材 / 高硬度材AH1208.605

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

ステンレス鋼 / 難削材AH1308.605

940円

( 1,034円 )
10個 -

1日目

鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 高硬度材AH32258.605
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
被削材 材種 寸法 IC
(mm)

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト