(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ZRBM200-MM-APH730
EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 センバンコウグ

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 ZRBM200-MM-APH730

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,310円
税込単価
2,541円

金型および部品加工に最適な高精度刃先交換式エンドミルシリーズ。

詳細情報を確認する

型番

ZRBM200-MM-APH730 解除

Loading...

ZRBM200-MM-APH730 の仕様・寸法情報

外形図

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ユニークな両面仕様インサート

インサートは両面仕様。中心刃と外周刃の両方を一つのインサートに搭載しているため、在庫管理を合理化し、コスト低減に貢献。
スムーズな食いつきを実現するヘリカル切れ刃で低抵抗化を実現。
EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 ユニークな両面仕様インサート-1
EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 ユニークな両面仕様インサート-2

合いマークを合わせないと、正しく取り付かないポカヨケ設計を採用。

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 ユニークな両面仕様インサート-3

性能・試験情報

切削抵抗

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 切削抵抗
[P]鋼
カッタ : EBRM20T25S160 (D20, Z = 2)
インサート : ZRBM200-MM APH730
加工方法 : 肩加工
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 10mm
使用機械 : 立形M/C (BT50, 30kW)
ワーク材質 : S55C/C55 (200HB)

工具寿命

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 工具寿命
[P]鋼
カッタ : EBRM20T25S160 (D20, Z = 2)
インサート : ZRBM200-MM APH730
加工方法 : 肩加工
切削速度 : Vc = 200 m/min
刃当り送り : fz = 0.15 mm/t
切込み : ap = 5mm
切削幅 : ae = 8 mm
使用機械 : 
立形M/C (BT50, 30kW)
ワーク材質 : S55C/C55 (200HB)

突き加工の性能

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 突き加工の性能
[P]鋼
カッタ : EBRM20T25S160 (D20, Z = 2)
インサート : ZRBM200-MM APH730
加工方法 : 突き加工
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.4 mm/t
加工深さ : 3 mm
使用機械 : 立形M/C (BT50, 30kW)
ワーク材質 : S55C/C55 (200HB)

BallRough-Nose に切りくずの堆積は無く、安定加工が可能

外形図

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名金型タービンブレード
使用カッタEBRM25T32S200EBRM20T25S160
使用インサートZRBM250-MMZRBM200-MM
材種APH730APH730
被削材SCM440 / 42CrMo410705BU
EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 使用事例-1EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
250175
刃当り送り:
fz (mm/t)
0.250.72
送り:
Vf (mm/min)
15924011
切込み:
ap (mm)
80.1 - 0.6
切削幅:
ae (mm)
4-
加工形態倣い加工倣い加工
切削油エアブローエアブロー
使用機械立形M/C専用機
結果EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 使用事例-2
材種APH730と強度に優れる刃型により、BallRoughNoseは他社品の1.3倍の工具寿命を実現した。
EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 使用事例-4
ワークの剛性が低く、他社品は刃当り送りを上げることができなかった。 BallRoughNoseは他社品よりも低抵抗であったため、1.4倍の送り速度で加工が可能であった。

推奨切削条件

推奨切削条件表

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 推奨切削条件表

切削条件時の注意

上記の値は、切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工目的、機械馬力、機械剛性やワークの固定方法等に応じて、条件を変更してご使用ください。

適用被削材

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZRBM200-MM-APH730

10
14.9

5個

2,310( 2,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

金型および部品加工に最適な高精度刃先交換式エンドミルシリーズ。

カタログ

 

Loading...

ZRBM200-MM-APH730で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形の型番ZRBM200-MM-APH730のページです。
型番ZRBM200-MM-APH730に関する仕様情報を記載しております。

EBRM/HBRM形中荒加工用インサート ZRBM160-MM形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ZRBM160-MM-APH730
ZRBM250-MM-APH730
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 RE
(mm)
寸法 LE
(mm)

2,090円

( 2,299円 )
5個 -

1日目

812.4

2,870円

( 3,157円 )
5個 -

1日目

12.518.9

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました