(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,300円
税込単価
8,030円

【材種特長】・『BX480』T-CBNの中で最高の硬さを誇る材種、鉄系焼結金属...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    S(正方形)
  • 逃げ角:
    E(20°)
  • 被削材:
    鋳鉄
  • 材種分類:
    CBN
  • 材種:
    BX480
  • 寸法 IC(mm):
    13.1
  • 寸法 LE(mm):
    12.3
  • 寸法 BS(mm):
    2
  • 寸法 S(mm):
    4

型番

1QP-SECW12X4ZETR-B-BX480 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

刃先高さ調整機構付TFE のインサート交換手順

(1)ポケットの洗浄
(2)高さ調整楔を緩める
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート (1)ポケットの洗浄

インサートを取り外し、ポケットにある切りくず等のごみをエアブローなどで除去。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート (2)高さ調整楔を緩める

同梱されている高さ調整用スパナにて高さ調整楔がカッタボディ最外径を超えない範囲で緩める。

(3)インサートを取り付け、仮締め
(4)高さの調整
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート (3)インサートを取り付け、仮締め

インサートをポケットにあて、インサート締め付けスパナを用いねじを締める。
仮止めなので、最初は写真A のように締め込み、最終的に写真B のように仮締めをするが、きつく締めないように注意。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート (4)高さの調整

ツールプリセッタで刃先高さを測定し、最も高いインサートを目標に、高さ調整楔のねじを時計回りに締めこみ、目標位置付近まで調整。すべてのインサートを目標の高さ精度までそろえるように調整を行う。
注意
調整は高さを上げる方向のみで行うことができます。
楔を緩めても(手前に戻しても)インサートを仮締めしているため、高さは下がりません。高さを下げたい場合は手順(1)からやりなおして下さい。

(5)インサートを本締め
(6)最終調整
TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート (5)インサートを本締め

上の写真のように、インサート締め付けスパナを使用し、各インサートを規定トルク(3.5N・m)で締め付け。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート (6)最終調整

本締めした後に、ツールプリセッタで刃先高さを確認する。
ここで微調整を行うため楔を時計回りに締め込み、楔がインサートにあたるようにする。数ミクロンの微調整は可能。
微調整が不可の場合は、目標値から外れているインサートのみ、手順(1)に戻り最初から調整を行う。
注意
調整終了後インサート締め付けねじは増し締めしないようご注意ください。
増し締めしてしまうと、楔へかかる力が弱まることがあり、楔が緩んでしまうことがあります。

注意事項

(1)ポケットの洗浄は必ず行ってください。ポケットにごみが付着している状態でインサートの取り付け及び調整を行った場合、刃先高さが加工途中で変化したり、加工状態に
     支障が出る恐れがあります。
(2)インサート交換時は高さ調整楔を必ず手順(2)の通り緩めてください。楔は決められた範囲内しか移動できないため、緩めることを忘れると、楔が交換ごとに奥に
     進んでしまうため、調整量が小さくなり、刃先高さの調整ができなくなります。
(3)インサートを仮締めする際は必ずインサートを高さ調整楔へ押し当てながら締めてください。インサートの拘束面が楔に接していないと、楔がインサートに接するまで
     空振りするため、調整量が小さくなります。
(4)インサートの調整は高さを高くする方向でのみ行います。楔を緩めても高さが下がることはありませんので、目標値を超えてしまった際には、インサートと楔を緩めて
     手順(1)に戻ってください。楔を緩めた際に高さが下がるようであれば仮締めが緩すぎます。もう少し強く締めてください。仮締めの目安はスパナの長い柄の端で締め
     付けができなくなった後、短いほうの端を使用し始めた際に、そこを起点に45 度程度締めこむくらいです。
(5)本締めの際、インサート締め付けねじの規定締付トルクを大きく超えるトルクで締め付けるとねじが破損する恐れがありますのでご注意ください。

推奨切削条件

適用被削材

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート 適用被削材

選定サポート情報

豊富なインサートバリエーション

転削加工における優れた経済性の実現に最適なツールを選択可能

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサート 豊富なインサートバリエーション

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1QP-SECW12X4ZETR-B-BX480

2個

7,300( 8,030円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『BX480』T-CBNの中で最高の硬さを誇る材種、鉄系焼結金属の加工に最適、鋳鉄の高速フライス加工に適する

カタログ

 

Loading...

1QP-SECW12X4ZETR-B-BX480で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサートの型番1QP-SECW12X4ZETR-B-BX480のページです。
型番1QP-SECW12X4ZETR-B-BX480に関する仕様情報を記載しております。

TEF12/EFE12形用 鋳鉄加工用 CBNバリ取りさらい刃インサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました