(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SPMP042ER-CG-AH6030
TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 チップ

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 SPMP042ER-CG-AH6030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,021円
税込単価
1,123円

【材種特長】・『AH6030』優れた耐欠損性を実現、ステンレス鋼や耐熱合金の汎...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SPMP042ER-CG-AH6030 解除

Loading...

SPMP042ER-CG-AH6030 の仕様・寸法情報

外形図

外形図

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

カウンタボーリング加工

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 推奨切削条件表-1

ミーリング加工

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 推奨切削条件表-2

内径繰広げ加工(一枚刃切削)

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 推奨切削条件表-3

適用被削材

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形 適用被削材

型番リスト

型番
寸法 RE(mm)
寸法 LE(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SPMP042ER-CG-AH6030

0.8
7.94

10個

1,021( 1,123円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH6030』優れた耐欠損性を実現、ステンレス鋼や耐熱合金の汎用的な切削条件での穴あけ加工に最適

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

Loading...

SPMP042ER-CG-AH6030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形の型番SPMP042ER-CG-AH6030のページです。
型番SPMP042ER-CG-AH6030に関する仕様情報を記載しております。

TCBボーリングカッタ用インサート SPMP-CG形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SPMP831-CG-AH6030
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法 RE
(mm)
寸法 LE
(mm)

957円

( 1,053円 )
10個 -

1日目

0.46.35

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました