(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0125-18-12-01
シリコン・スポンジ シリコンスポンジヒモ

シリコン・スポンジ 0125-18-12-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
510円
税込単価
561円

【商品仕様】各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品などに使用可能です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 追加:商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

0125-18-12-01 解除

Loading...

0125-18-12-01 の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

型番TGKコード材質寸法(mm)耐熱性(℃)耐寒性(℃)
0125-18-12-010125181201シリコン48×48×10t200-60
0125-18-12-020125181202シリコン68×78×10t200-60
0125-18-12-030125181203シリコン250×250×10t200-80

型番リスト

型番
寸法(mm)
TGKコード
耐寒性(℃)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0125-18-12-01

48×48×10t
0125181201
-60
1個

1個

510( 561円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】各種ガスケット・パッキング、断熱材、電子部品などに使用可能です。

(i)ご注意

  • 追加:商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

0125-18-12-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリコン・スポンジの型番0125-18-12-01のページです。
型番0125-18-12-01に関する仕様情報を記載しております。

シリコン・スポンジのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0125-18-12-02
0125-18-12-03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法
(mm)
TGKコード 耐寒性
(℃)
内容量

1,172円

( 1,289円 )
1個 -

7日目

68×78×10t0125181202-60-

11,041円

( 12,145円 )
1個 -

6日目

250×250×10t0125181203-80-

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました