(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLA5-50100
純パルプ製 角あて カンショウヨウフトン・アテイタナド

純パルプ製 角あて PLA5-50100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44円
税込単価
48円

【特長】・角部の保護用のエッジボードです・梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に...

詳細情報を確認する

型番

PLA5-50100 解除

Loading...

PLA5-50100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLA5-50100

38
5
4989999601473
207-1890

50個

44( 48円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・角部の保護用のエッジボードです
・梱包用化粧箱の強度を上げ、潰れ防止に役立ちます
【用途】
・梱包用箱の破損防止に

PLA5-50100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純パルプ製 角あての型番PLA5-50100のページです。
型番PLA5-50100に関する仕様情報を記載しております。

純パルプ製 角あてのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLA3-50100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
質量(g) 厚さ(mm) JANコード トラスココード

38円

( 42円 )
50個 あり

1日目

2334989999601459207-1889

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました