(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QSEL2525-2T33
外径溝入れ・突切りバイト QSER/L ガイケイセッサク JCTER/L

外径溝入れ・突切りバイト QSER/L QSEL2525-2T33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,600円
税込単価
16,060円

高剛性セルフクランプ機構を採用した深溝・突切り加工用工具『AddForceCu...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

QSEL2525-2T33 解除

Loading...

QSEL2525-2T33 の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

独自の高剛性クランプ機構

特長
(1)底面ストッパー付きクランプ機構により、高い刃先位置精度を実現
(2)3点クランプ機構により、インサートを強固にクランプ
(3)2種類の3次元ブレーカで、スムーズな切りくず排出性を実現

外径溝入れ・突切りバイト QSER/L 独自の高剛性クランプ機構
 

外形図

外径溝入れ・突切りバイト QSER/L 外形図-1
外径溝入れ・突切りバイト QSER/L 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

 

推奨切削条件

標準切削条件

ISO被削材硬度選択基準材種切削速度
Vc (m/min)
[P]
S45C, SCM435 など
< 300 HB第一選択AH702550 - 180
< 300 HB耐欠損性重視AH623550 - 120
[M]ステンレス鋼
SUS303, SUS304 など
< 200 HB第一選択AH702550 - 120
< 200 HB耐欠損性重視AH623550 - 120
[K]ねずみ鋳鉄
FC250 など
-第一選択AH702550 - 180
-耐欠損性重視AH623550 - 180
ダクタイル鋳鉄
FCD450 など
-第一選択AH702550 - 120
-耐欠損性重視AH623550 - 120
[S]耐熱合金
インコネル718 など
< HRC 40-AH702520 - 60
チタン合金
Ti-6Al-4V など
< HRC 40-AH702520 - 80
 

選定サポート情報

部品

外径溝入れ・突切りバイト QSER/L 部品
 

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
頭部(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QSEL2525-2T33

2
33
25
25
150
42
25.1
25

1個

14,600( 16,060円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性セルフクランプ機構を採用した深溝・突切り加工用工具『AddForceCut』。
【特長】
・底面ストッパー付きクランプ機構により、高い刃先位置精度を実現
・3点クランプ機構により、インサートを強固にクランプ
・2種類の3次元ブレーカで、スムーズな切りくず排出性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

QSEL2525-2T33で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ・突切りバイト QSER/Lの型番QSEL2525-2T33のページです。
型番QSEL2525-2T33に関する仕様情報を記載しております。

外径溝入れ・突切りバイト QSER/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QSEL2020-3T33
QSEL2020-4T33
QSEL2525-2T26
QSEL2525-3T26
QSEL2525-3T33
QSEL2525-4T33
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合刃幅
(mm)
最大溝深さ
(mm)
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
頭部
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)

12,340円

( 13,574円 )
1個 -

1日目

33320201254220.320

12,340円

( 13,574円 )
1個 -

1日目

43320201254220.420

14,600円

( 16,060円 )
1個 -

1日目

22625251503625.125

14,600円

( 16,060円 )
1個 -

1日目

32625251503625.325

14,600円

( 16,060円 )
1個 -

1日目

33325251504225.325

14,600円

( 16,060円 )
1個 -

1日目

43325251504225.425

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました