(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:STCL2020-38
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) センバンコウグ (タンガロイ)

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) STCL2020-38

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,140円
税込単価
14,454円

ユニークな形状の4コーナ仕様インサートと強固なクランプシステムにより高精度加工...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 横送り / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    1.5~4
  • 最大溝深さ(mm):
    10
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TCL38□
  • スパナ:
    T-2010/5
  • 締付けトルク(N・m):
    2.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

STCL2020-38 解除

Loading...

STCL2020-38 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

内部給油ホルダにより、深溝加工でも切りくず排出性を向上。

高圧クーラント対応CHP型ホルダ

切削油がダイレクトに刃先に供給されることにより、優れた切りくず処理性と安定した長寿命を実現

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) 高圧クーラント対応CHP型ホルダ

外形図

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) 外形図-1
外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP) 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
刃先距離(mm)
刃先高さ(mm)
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STCL2020-38

20
20
120
18.1
20
SR16-212-01397

1個

13,140( 14,454円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニークな形状の4コーナ仕様インサートと強固なクランプシステムにより高精度加工が可能な溝入れ・突切り工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

STCL2020-38で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)の型番STCL2020-38のページです。
型番STCL2020-38に関する仕様情報を記載しております。

外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38(-CHP)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STCL2525-38
STCL2525-38-CHP
STCL3232-38
STCR2020-38
STCR2525-38
STCR2525-38-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 シャンク高さ
(mm)
シャンク幅
(mm)
全長
(mm)
刃先距離
(mm)
刃先高さ
(mm)
クランプねじ

15,700円

( 17,270円 )
1個 -

1日目

252513523.125SR16-212-01397

24,020円

( 26,422円 )
1個 -

1日目

252513523.125SR16-212-01397

21,100円

( 23,210円 )
1個 -

1日目

323213530.132SR16-212-01397

13,140円

( 14,454円 )
1個 -

1日目

202012018.120SR16-212-01397L

15,700円

( 17,270円 )
1個 -

1日目

252513523.125SR16-212-01397L

24,020円

( 26,422円 )
1個 -

1日目

252513523.125SR16-212-01397L

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました