(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
18,690円
税込単価
20,559円

革新的な溝入れ工具、研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ / 突っ切り
  • 適合刃幅(mm):
    0.33~3
  • 最大溝深さ(mm):
    3.5
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    モジュラー型(ブレード)
  • シャンク高さ(mm):
    33
  • シャンク幅(mm):
    7.2
  • 全長(mm):
    38
  • 油穴(オイルホール):
  • 刃先距離(mm):
    7.5
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    TC□18□
  • スパナ:
    T-1008/5
  • 締付けトルク(N・m):
    1.2

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 注意文追加ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

STCAR18-CHP 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

加工用途溝入れ / 突っ切り適合刃幅(mm)0.33~3
最大溝深さ(mm)3.5勝手
ホルダ角度(°)0タイプモジュラー型(ブレード)
シャンク高さ(mm)33シャンク幅(mm)7.2
全長(mm)38油穴(オイルホール)
刃先距離(mm)7.5シャンク材質
適合チップTC□18□クランプねじCSTC-4L100DL
スパナT-1008/5締付けトルク(N・m)1.2

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内部給油式CHP ホルダにより高能率加工が可能

独自の3 点クランプシステム
未使用コーナを切りくずの接触等からガード
優れた刃先位置精度を実現する
独自のポケット形状
未使用コーナは、加工中の切りくずとの接触で損傷することがなく、インサートの切れ刃全てを使用することができる
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 独自の3 点クランプシステム
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 未使用コーナを切りくずの接触等からガード

性能・試験情報

高精度溝入れ・ねじ切り加工

端面溝加工の最小径
フランジ際の加工
突切り加工の最大加工径
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 端面溝加工の最小径
最小端面径DAXN (mm)最大溝深さCDX (mm)
653
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP フランジ際の加工
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 突切り加工の最大加工径

最大突切り加工径CUTDIA (mm) : 7

溝入れの溝深さと最大加工径

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 溝入れの溝深さと最大加工径

工具剛性

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 工具剛性-1
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 工具剛性-2
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 工具剛性-3

測定手順:刃先位置測定(No.1)→加工→刃先位置測定(No.2)
刃先位置 = 測定値No.1 とNo.2 の差

外形図

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 外形図-1
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

使用方法・使用事例

使用方法

CHPタイプブレードの取付け・取外し時

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-1

4 本すべてのスクリューを取外し、Oリングがしっかりと取付けられていることを確認する。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-2

ブレードを取付け、ボトムクランプ用スクリュー2 本を締め付ける。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-3

中央の固定用スクリューを締め付ける。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-4

斜め挿入用のロングスクリューを締め付ける。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-5
外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP CHPタイプブレードの取付け・取外し時-6

※各部品は本体購入時に組み込まれています。

推奨切削条件

推奨切削条件表

TCL18R, TCS18R (3 次元ブレーカ)、TCG18R/L (ホーニング付き)

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 推奨切削条件表TCL18R, TCS18R (3 次元ブレーカ)、TCG18R/L (ホーニング付き)

TCP18R/L(微小ホーニング)/ TCP18R/L-F(シャープエッジ)

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 推奨切削条件表TCP18R/L(微小ホーニング)/ TCP18R/L-F(シャープエッジ)

TCT18FR/R-ISO(さらい刃付きねじ切り用インサート)/ TCT18FR(ねじ切り用インサート)

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 推奨切削条件表TCT18FR/R-ISO(さらい刃付きねじ切り用インサート)/ TCT18FR(ねじ切り用インサート)

選定サポート情報

部品

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 部品

注意・禁止事項

メインスピンドルでの注意点

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP メインスピンドルでの注意点

後挽加工後のねじ切り加工

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHP 後挽加工後のねじ切り加工

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
クランプねじ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

STCAR18-CHP

CSTC-4L100DL

1個

18,690( 20,559円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

革新的な溝入れ工具、研削級インサートを独自ポケットに取付けることで、優れた繰り返し刃先位置精度とクランプ剛性を実現します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 注意文追加ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHPの型番STCAR18-CHPのページです。
型番STCAR18-CHPに関する仕様情報を記載しております。

外径溝入れ・突切り用ブレード STCAR/L18-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
STCAL18-CHP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 クランプねじ

18,690円

( 20,559円 )
1個 -

1日目

CSTC-4L100DR
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
勝手 クランプねじ

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト