(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
842円 ~ 1,729円
税込価格
926円 ~ 1,902円

5軸加工機での三次元形状の倣い加工や、ステンレス鋼・難削材加工で抜群の性能を発...

詳細情報を確認する

  • 形状(型番頭文字):
    R(円形)
  • 逃げ角:
    その他
  • 材種分類:
    コーティング
  • 使用カッタ:
    TRRQ、ERRQ、HRRQ-M
  • ブレーカ種類:
    MM

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

材種

AH3135  [P][M][S][H]
AH8015  [K][S][H]
  • 高い耐欠損性を誇るPVD 材種
  • 汎用的な切削条件での鋼、ステンレス鋼、チタン合金の加工に最適
  • 高硬度コーティングと高硬度母材を採用
  • 耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性に優れる鋳鉄・耐熱合金・高硬度鋼加工用材種

性能・試験情報

RQMT1204ENC6-MM

2.6 mm 以下の切込みで6 コーナ、6 mm 以下の切込みでは3 コーナ使用可能

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM RQMT1204ENC6-MM-1
ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM RQMT1204ENC6-MM-2

工具寿命

[P]炭素鋼S55C (200HB)

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM [P]炭素鋼S55C (200HB)
カッタ : TRRQ12M050B22.0R05 (DCX = 50 mm, CICT = 5)
インサート : RQMT1204ENC6-MM AH3135
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 1.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 100 mm
使用機械 : 横形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[P]プラスチック金型鋼NAK80 (40HRC)

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM [P]プラスチック金型鋼NAK80 (40HRC)
カッタ : TRRQ12M050B22.0R05 (DCX = 50 mm, CICT = 5)
インサート : RQMT1204ENC6-MM AH3135
切削速度 : Vc = 140 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 1.5 mm
切削幅 : ae = 20 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 150 mm
使用機械 : 横形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[M]オーステナイト系ステンレス鋼SUS304 (160HB)

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM [M]オーステナイト系ステンレス鋼SUS304 (160HB)
カッタ : TRRQ12M050B22.0R06 (DCX = 50 mm, CICT = 6)
インサート : RQMT1204ENC8-MM AH3135
切削速度 : Vc = 75 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 1 mm
切削幅 : ae = 3 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 150 mm
使用機械 : 立形 M/C, HSK100
全数刃切削

外形図

RQMT1204ENC8-MM
RQMT1204ENC6-MM
ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM RQMT1204ENC8-MM外形図
ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM RQMT1204ENC6-MM外形図

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名金型ジェネレータ部品
カッタTRRQ12M050B22.0R05 (DCX = 50 mm, CICT = 5)TRRQ12M050B22.0R06 (DCX = 50 mm, CICT = 6)
インサートRQMT1204ENC8-MMRQMT1204ENC8-MM
材種AH3135AH3135
被削材S45CSUS304
ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM 使用事例-1ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
12575
刃当り送り:
fz (mm/t)
1.250.3
切込み:
ap (mm)
0.51
切削幅:
ae (mm)
503
加工形態倣い加工倣い加工
切削油エアーエアー
使用機械立形M/C, BT50立形M/C, HSK100
結果ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM 使用事例-2
他社品の切れ刃にチッピングが生じ、1 台のワークの加工を完了できなかった。
FixRMill は、耐欠損性の高いAH3135 材種により、切れ刃にチッピングを起こさずに1 台のワークを加工できた。
L/D = 4 の長い突出しと脆弱な回転防止機構により、他社品のインサートは加工中に動いてしまい、ボディの座が損傷し、工具寿命が短かった。

FixRMill は、強靭な回転防止機構により、座の損傷無く、長寿命を実現した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM 推奨切削条件表

適用被削材

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MM 適用被削材

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
利用可能コーナー数
被削材
材種
寸法 RE(mm)
寸法 S(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
5
3.97

10個

842( 926円 )

2日目

4
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
5
3.97

10個

842( 926円 )

2日目

3
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
6
4.76

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

4
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
6
4.76

10個

1,110( 1,221円 )

1日目

3
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
8
5.61

10個

1,729( 1,902円 )

2日目

4
鋼 / ステンレス鋼 / 難削材 / 高硬度材
AH3135
8
5.61

10個

1,729( 1,902円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5軸加工機での三次元形状の倣い加工や、ステンレス鋼・難削材加工で抜群の性能を発揮するラジアスカッタ用インサート。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラジアスカッタ用インサート RQMT-MMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました