(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLS-10-MD10
笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15 TGY タンガロイ ブヒン

笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15 HLS-10-MD10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
16,340円
税込単価
17,974円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15。

詳細情報を確認する

型番

HLS-10-MD10 解除

Loading...

HLS-10-MD10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15 外形図

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLS-10-MD10

1個

16,340( 17,974円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15。

カタログ

 

HLS-10-MD10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15の型番HLS-10-MD10のページです。
型番HLS-10-MD10に関する仕様情報を記載しております。

笹形スクレーパ HLS-10・HLS-15のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HLS-15-MD10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

19,800円

( 21,780円 )
1個 -

1日目

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました