(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カッタ締付けボルト

非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カッタ締付けボルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カ...

詳細情報を確認する

  • フライスホルダー用品種類:
    ネジ・スクリュー
  • 種類詳細:
    カッタ締付けボルト
  • 適応型番:
    TPYP12M050B22.0R08

型番

RSFTS-050M 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

使用方法・使用事例

使用方法

ホルダ装着法

非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カッタ締付けボルト ホルダ装着法
1. カバー(1)を取りはずし、カッタ締付けボルト(2)も取り外す。
2. カッタをホルダに装着する。ホルダのキーとカッターの溝がしっかりとはまっている
   ことを確認する。
3. カッタ締付けボルト(2)を締める。
4. カバー(1)を戻す。
5. カバー(1)のネジを締める。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSFTS-050M

1個

7,800( 8,580円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ フライスチップ・ホルダー用備品 非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カッタ締付けボルト。

カタログ

 

RSFTS-050Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カッタ締付けボルトの型番RSFTS-050Mのページです。
型番RSFTS-050Mに関する仕様情報を記載しております。

非鉄金属加工用高速PCDカッタ用カッタ締付けボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました