(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMC

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
41,100円 ~ 44,900円
税込価格
45,210円 ~ 49,390円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMC 外形図

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMC アダプタ対応角シャンク

VDI アダプタの形番

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMC VDI アダプタの形番

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1個

41,100( 45,210円 )

1日目

1個

44,900( 49,390円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMC。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C2C3AK-JHPMCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました