(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S16-STFPL09-H
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H Sガタ ポジ / スクリューオンシキ

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H S16-STFPL09-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
24,390円
税込単価
26,829円

ヘッド交換式内径加工用工具『BoreMeister』、内径加工に対応可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

型番

S16-STFPL09-H 解除

Loading...

S16-STFPL09-H の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

New ヘッドの特長

  • 最新インサート形状&材種が適用可能であり高生産性&安定加工を実現
  • 内部給油機構により飛躍的に切りくず排出性を向上
  • フラット部により簡単に芯高さセットアップおよび調整が可能
スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H New ヘッドの特長

New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能-1

防振バー(10D 以下)

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能-2

鋼シャンク(4D 以下)

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H New ヘッドは既存のシャンクおよびアダプタに装着可能-3

PSC アダプタ(鋼: 3D以下、超硬: 5D以下)

外形図

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H 外形図-1

切れ刃形状記号F

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H 外形図-2

本図は右勝手(R) を示す。

選定サポート情報

部品

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-H 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
取付け先適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S16-STFPL09-H

D16シャンク

1個

24,390( 26,829円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ヘッド交換式内径加工用工具『BoreMeister』、内径加工に対応可能。

(i)ご注意

  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

S16-STFPL09-Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-Hの型番S16-STFPL09-Hのページです。
型番S16-STFPL09-Hに関する仕様情報を記載しております。

スクリューオン式交換式ボーリングヘッド S-STFPR/L-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S16-STFPL11-H
S16-STFPR09-H
S16-STFPR11-H
S20-STFPL11-H
S20-STFPR11-H
S25-STFPL11-H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け先適合規格

24,390円

( 26,829円 )
1個 -

1日目

D16シャンク

24,390円

( 26,829円 )
1個 -

1日目

D16シャンク

24,390円

( 26,829円 )
1個 -

1日目

D16シャンク

25,850円

( 28,435円 )
1個 -

1日目

D20シャンク

25,850円

( 28,435円 )
1個 -

1日目

D20シャンク

26,870円

( 29,557円 )
1個 -

1日目

D25シャンク

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました