(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:154.806.025.065
PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダ ブヒン

PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダ 154.806.025.065

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,130円
税込単価
40,843円

【特長】・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム・機上での工具径調整が容...

詳細情報を確認する

型番

154.806.025.065 解除

Loading...

154.806.025.065 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダ 外形図

選定サポート情報

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム

PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-1
PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-2

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

154.806.025.065

1個

37,130( 40,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム
・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工を実現

カタログ

 

154.806.025.065で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダの型番154.806.025.065のページです。
型番154.806.025.065に関する仕様情報を記載しております。

PSC(TungCap)用マスターシャンクホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
154.806.020.065
154.806.032.065
154.806.039.058
154.806.050.048
154.806.064.059
154.806.064.094
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

41,630円

( 45,793円 )
1個 -

1日目

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました