(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:144.806.025.042
DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ ブヒン

DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ 144.806.025.042

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,130円
税込単価
40,843円

【特長】・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム・機上での工具径調整が容...

詳細情報を確認する

型番

144.806.025.042 解除

Loading...

144.806.025.042 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ 外形図

選定サポート情報

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム

DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-1
DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-2

部品

DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ 部品-1
DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダ 部品-2

型番リスト

型番
取付け先適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

144.806.025.042

HSK A63

1個

37,130( 40,843円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム
・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工を実現

カタログ

 

144.806.025.042で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダの型番144.806.025.042のページです。
型番144.806.025.042に関する仕様情報を記載しております。

DIN 69893 HSK A用マスターシャンクホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
144.806.020.042
144.806.032.044
144.806.039.048
144.806.050.059
144.806.064.070
144.806.064.100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け先適合規格

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

HSK A63

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

HSK A63

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

HSK A63

37,130円

( 40,843円 )
1個 -

1日目

HSK A63

33,680円

( 37,048円 )
1個 -

1日目

HSK A63

41,550円

( 45,705円 )
1個 -

1日目

HSK A63

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました