(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G20-L260-10D-E
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー センバンコウグ

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー G20-L260-10D-E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
247,320円
税込単価
272,052円

【特長】・旋削加工用交換式ヘッド対応防振バーです・内部給油対応できる

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

G20-L260-10D-E 解除

Loading...

G20-L260-10D-E の仕様・寸法情報

商品情報

 
 

 

製品特長・仕様

工具本体に内蔵された独自の振動抑制機構により、深穴ボーリング加工におけるびびり発生を抑制!!

 

振動抑制のメカニズム

BoreMeister ( ボアマイスター) は、長い突出しでの深穴加工において、切削抵抗により振動が発生すると、工具本体に内蔵された振動抑制機構が、工具の動きに対して振動を打ち消します。
抑制機構は、ウェイトとそれを支えるバネで構成されています。
加工中の振動が抑制機構によって打ち消され、加工中の異音やワークのびびり面が抑制されます。

  • 抑制機構のコンセプト
  • 抑制機構による工具振動抑制の効果
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー ・抑制機構のコンセプト
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー ・抑制機構による工具振動抑制の効果
 

外形図

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー 外形図
 

使用方法・事例

一般的な使用における推奨

1. 機械への取り付け

BoreMeister の振動抑制効果を最大限に引き出すためには、クランプの安定性が非常に重要です。円筒形のボーリングバーを取り付ける際は、接触面積を最大にするために、工具シャンクを覆うすり割りタイプスリーブの使用を推奨します。従来のねじ止め式は、工具に損傷を与え、振動抑制効果が低減する可能性があります。

 

クランプ方式

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー クランプ方式
 

BoreMeister のクランプ長さは、L/D ≧ 4 に設定してください。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー BoreMeister のクランプ長さは、L/D ≧ 4 に設定してください。
 

2. 芯高調整

BoreMeister による正しい寸法公差と優れた加工面を得るためには、正確な芯高調整が必要です。BoreMeister のシャンクは円筒形の為、シャンク部にコッタが有りません。芯高調整の一つの方法として、セレーション付きの接合部上でボーリングヘッドを少しずつスライドさせながら、ダイヤルゲージ等を使って、工具の中心高さを適切に調整してください。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー 2. 芯高調整
 

選定サポート情報

工具ラインナップ

防振バー

 防振バーシャンク径 (mm)
φ16φ20φ25φ32φ40φ50φ60
L/D7
10
12--
14--

 : 新製品
  (超硬シャンク)
○ : 鋼シャンク
● : 超硬シャンク
△ : 特殊品

 

ボーリングヘッド

 シャンク径 (mm)
インサート形状φ16φ20φ25φ32φ40, φ50, φ60
CCMT
DCMT
VCMT 
DNMG   
VNMG    

○ : 標準品
△ : 特殊品

 

BoreMeister は、防振バーと交換式のボーリングヘッドを組み合わせて使用する工具で、接合部には、取り付け精度を高めるためのセレーションが施されています。各パーツをねじで接続し、様々な加工形態に対応する多種多様なヘッドを取り付けることができます。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー 工具ラインナップ
 

ボーリングバー選択ガイド

L/D ≧ 5 の長い突出しの加工には、防振バーの使用が効果的です。

 

シャンク長さと工具径の比(L/D) に応じた工具選択

鋼シャンクつっぱり一番超硬シャンクBoreMeister
L/D ≦3L/D ≦4L/D ≦ 5L/D ≦ 10
旋削加工用交換式ヘッド対応防振バー ボーリングバー選択ガイド
 
部品
形番締付けねじスパナ
D16-L..., G16-L...SRM3X10DIN912HW 2.5
D20-L..., G20-L...SR55-2M3.5X10HW 2.5
D25-L..., G25-L...SR M4X12DIN912HW 3.0
D32-L..., G32-L...SR M5X12 DIN912HW4.0
D40-L..., G40-L...,
D50-L..., D60-L...
SRM6X16DIN912-12.9HW 5.0
 

型番リスト

型番
全長
取付け部径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G20-L260-10D-E

260.3
20

1個

247,320( 272,052円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・旋削加工用交換式ヘッド対応防振バーです
・内部給油対応できる

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

G20-L260-10D-Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バーの型番G20-L260-10D-Eのページです。
型番G20-L260-10D-Eに関する仕様情報を記載しております。

旋削加工用交換式ヘッド対応防振バーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
D25-L330-10D-C
D32-L320-7D-C
D32-L416-10D-C
G25-L380-12D-E
G25-L430-14D-E
G32-L480-12D-E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長 取付け部径

247,320円

( 272,052円 )
1個 -

1日目

332.525

125,150円

( 137,665円 )
1個 -

1日目

32332

272,450円

( 299,695円 )
1個 -

1日目

41932

1,283,460円

( 1,411,806円 )
1個 -

1日目

38025

1,808,780円

( 1,989,658円 )
1個 -

1日目

43025

1,513,810円

( 1,665,191円 )
1個 -

1日目

48032

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました