(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:134.530.050.038
MAS-BT用マスターシャンクホルダ センバンコウグ

MAS-BT用マスターシャンクホルダ 134.530.050.038

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
31,230円
税込単価
34,353円

【特長】・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム・機上での工具径調整が容...

詳細情報を確認する

型番

134.530.050.038 解除

Loading...

134.530.050.038 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

MAS-BT用マスターシャンクホルダ 外形図

選定サポート情報

幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム

MAS-BT用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-1
MAS-BT用マスターシャンクホルダ 幅広いバリエーションに対応するクイックチェンジシステム-2

部品

MAS-BT用マスターシャンクホルダ 部品-1

※ 134, 114, 124対応

MAS-BT用マスターシャンクホルダ 部品-2

型番リスト

型番
取付け先適合規格
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

134.530.050.038

BT30

1個

31,230( 34,353円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先微調整機構付きファインボーリングシステム
・機上での工具径調整が容易で高精度ボーリング加工を実現

カタログ

 

134.530.050.038で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAS-BT用マスターシャンクホルダの型番134.530.050.038のページです。
型番134.530.050.038に関する仕様情報を記載しております。

MAS-BT用マスターシャンクホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
134.540.020.042
134.540.025.042
134.540.032.044
134.540.039.048
134.540.050.055
134.540.064.046
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
取付け先適合規格

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

BT40

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

BT40

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

BT40

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

BT40

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

BT40

27,770円

( 30,547円 )
1個 -

1日目

BT40

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました