(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMC

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
41,100円
税込単価
45,210円

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ...

詳細情報を確認する

型番

VDI30C1C4AK-302070-JHPMC 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMC 外形図

選定サポート情報

アダプタ対応角シャンク

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMC アダプタ対応角シャンク

VDI アダプタの形番

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMC VDI アダプタの形番

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VDI30C1C4AK-302070-JHPMC

1個

41,100( 45,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ 旋削ホルダ関連部品 ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMC。

カタログ

 

VDI30C1C4AK-302070-JHPMCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMCの型番VDI30C1C4AK-302070-JHPMCのページです。
型番VDI30C1C4AK-302070-JHPMCに関する仕様情報を記載しております。

ホースレス接続対応シャンク用 VDI アダプタ VDI□C1C4AK-JHPMCのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました