(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBIR07140075-D050-SH725
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR センバンコウグ (タンガロイ)

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR TBIR07140075-D050-SH725

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,420円
税込単価
7,062円

優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバー...

詳細情報を確認する

  • ねじ種類:
    汎用60°
  • 勝手:
  • 全長(mm):
    30
  • シャンク材質:
    超硬

型番

TBIR07140075-D050-SH725 解除

Loading...

TBIR07140075-D050-SH725 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れ、安定した長寿命を実現
  • 油穴無し超硬ソリッドバーを追加
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR 内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

SH725

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR SH725
PVD 材種 SH725
小型部品加工に最適化された(Ti, Al)N 膜と耐チッピング性に優れる超硬母材を採用。膜の密着性に優れるシャープな切れ刃を実現。

耐溶着性・耐摩耗性に優れる
平滑な切れ刃が溶着を防止し、コーティング膜の剥離を抑制。耐摩耗性に優れ、現状材種よりも長寿命を実現。

高い耐塑性変形性
耐塑性変形性に優れる超硬母材により、安定した長寿命が得られる。

外形図

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR 外形図-1
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR 外形図-2

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名コネクタ
スリーブJBBS25-7-L100C-4N
インサートTBBR07190020-D050
材種SH725
被削材SUS304
内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)90
送り: f (mm/rev)0.05
切込み: ap (mm)0.1
加工形態内径引き加工
切削油湿式( 内部給油)
結果内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR 使用事例-2
新4 つ穴スリーブ+ SH725 の組み合わせ:
内径引き加工において、優れた切りくず排出性を実現。切りくず絡みが解消し、他社品より1.25倍の工具寿命を実現。

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬ソリッドバー

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIR 推奨切削条件表

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合ピッチ
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
刃先距離(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBIR07140075-D050-SH725

0.75
5
7
0.9

1個

6,420( 7,062円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバーシリーズ。

カタログ

 

TBIR07140075-D050-SH725で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIRの型番TBIR07140075-D050-SH725のページです。
型番TBIR07140075-D050-SH725に関する仕様情報を記載しております。

内径ねじ切り加工用超硬ソリッドバー TBIRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBIR04140050-D040-SH725
TBIR07140050-D050-SH725
TBIR07140100-D048-SH725
TBIR07140100-D060-SH725
TBIR07140150-D060-SH725
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ピッチ 最小加工径
(mm)
シャンク径
(mm)
刃先距離
(mm)

5,460円

( 6,006円 )
1個 -

1日目

0.5441.5

6,420円

( 7,062円 )
1個 -

1日目

0.5570.9

6,420円

( 7,062円 )
1個 -

1日目

14.870.9

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

1日目

1671.8

6,420円

( 7,062円 )
1個 -

1日目

1.5671.8

ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました