(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VER16AL020S08-S
ER11/16用コレット、ストレートネック TUNGMEISTER TUNGFLEXアダプタ

ER11/16用コレット、ストレートネック VER16AL020S08-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,860円
税込単価
10,846円

タンガロイ テーパコレット ER11/16用コレット、ストレートネック。

詳細情報を確認する

型番

VER16AL020S08-S 解除

Loading...

VER16AL020S08-S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ER11/16用コレット、ストレートネック 外形図

CRKS = 接続ねじサイズ

型番リスト

型番
外径(mm)
ER規格
接続ねじサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VER16AL020S08-S

11.6
ER16
S08

1個

9,860( 10,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

タンガロイ テーパコレット ER11/16用コレット、ストレートネック。

カタログ

 

VER16AL020S08-Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ER11/16用コレット、ストレートネックの型番VER16AL020S08-Sのページです。
型番VER16AL020S08-Sに関する仕様情報を記載しております。

ER11/16用コレット、ストレートネックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
VER11AL006S04-S
VER11AL006S05-S
VER11AL020S05-S
VER16AL006S08-S
VER16AL010S06-S
VER16AL012S05-S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外径
(mm)
ER規格 接続ねじサイズ

9,700円

( 10,670円 )
1個 -

1日目

5.8ER11S04

8,910円

( 9,801円 )
1個 -

1日目

7.9ER11S05

8,910円

( 9,801円 )
1個 -

1日目

7.9ER11S05

9,860円

( 10,846円 )
1個 -

1日目

11.6ER16S08

9,130円

( 10,043円 )
1個 -

1日目

9.9ER16S06

8,910円

( 9,801円 )
1個 -

1日目

7.9ER16S05

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました