(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP

外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
39,060円
税込単価
42,966円

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

C3CEL18065-16ERB-CHP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高能率加工

  • ポリゴンテーパとフランジ端面の2 面拘束により高いクランプ剛性を実現
  • 高能率、高精度、高品位加工が可能
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP 高能率加工-1
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP 高能率加工-2

ダウンタイム削減

  • 同一工具交換時の繰り返し刃先位置精度は ± 2 μm 以内
  • 計測、工具の取付け、インサート交換時間を短縮
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP ダウンタイム削減-1
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP ダウンタイム削減-2
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP ダウンタイム削減-3

外形図

外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP 外形図-1
外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP 外形図-2

本図は左勝手(L)を示す。

選定サポート情報

部品

外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHP 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3CEL18065-16ERB-CHP

1個

39,060( 42,966円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

C3CEL18065-16ERB-CHPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHPの型番C3CEL18065-16ERB-CHPのページです。
型番C3CEL18065-16ERB-CHPに関する仕様情報を記載しております。

外径ねじ切りバイト C-CEL-ERB-CHPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ切り用旋削ホルダ(外径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました