(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C3ER20X35T
コレットチャックホルダ C-ER ツーリングコウグ

コレットチャックホルダ C-ER C3ER20X35T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
50,520円
税込単価
55,572円

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカッ...

詳細情報を確認する

型番

C3ER20X35T 解除

Loading...

C3ER20X35T の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

コレットチャックホルダ C-ER 外形図

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
先端チャック部外径(mm)
適用コレット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C3ER20X35T

13.0以下
1~13
35
36
ER20

1個

50,520( 55,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

複合加工機やNC旋盤での高精度、高能率加工に対応する、PSC互換のポリゴンカップリングを備えたツーリングシステム。

カタログ

 

C3ER20X35Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャックホルダ C-ERの型番C3ER20X35Tのページです。
型番C3ER20X35Tに関する仕様情報を記載しております。

コレットチャックホルダ C-ERのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
C3ER16X30T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最大把握径
(mm)
把握径
(mm)
ホルダ長さ
(mm)
先端チャック部外径
(mm)
適用コレット

48,480円

( 53,328円 )
1個 -

1日目

10.0以下1~103030ER16

ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました