(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:A16J-STCIL12-D160
内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L TACバイト

内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L A16J-STCIL12-D160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
30,080円
税込単価
33,088円

ユニークな形状の4コーナ仕様インサートを採用し、最小加工径Φ10.5mmから対...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    1.5~3
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

A16J-STCIL12-D160 解除

Loading...

A16J-STCIL12-D160 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L 外形図-1
内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

選定サポート情報

TCIG12 サイズの拡充で最大溝深さ3 mm まで加工可能

CW = 1.5 - 3 mm

内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L TCIG12 サイズの拡充で最大溝深さ3 mm まで加工可能

部品

内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/L 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
勝手
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
頭部
刃先距離
シャンク材質
適合チップ
クランプねじ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A16J-STCIL12-D160

16
16
110
15
41mm
11.3mm
TCIG12□
CSTB-2.5L054DL
1.3

1個

30,080( 33,088円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニークな形状の4コーナ仕様インサートを採用し、最小加工径Φ10.5mmから対応可能な内径溝入れ加工用工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

A16J-STCIL12-D160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/Lの型番A16J-STCIL12-D160のページです。
型番A16J-STCIL12-D160に関する仕様情報を記載しております。

内径溝入れ用ホルダ A/E-STCIR/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A12H-STCIR10-D105
A12H-STCIR10-D120
A16J-STCIL12-D130
A16J-STCIR12-D130
A16J-STCIR12-D160
E12K-STCIL10-D150
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
最小加工径
(mm)
勝手 シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
頭部 刃先距離 シャンク材質 適合チップ クランプねじ 締付けトルク
(N・m)

26,800円

( 29,480円 )
1個 -

1日目

10.5121001125mm8.3mmTCIG10□CSTB-2.2L053DR1

26,800円

( 29,480円 )
1個 -

1日目

12121001131mm8.3mmTCIG10□CSTB-2.2L053DR1

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

13161101533mm11.3mmTCIG12□CSTB-2.5L054DL1.3

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

13161101533mm11.3mmTCIG12□CSTB-2.5L054DR1.3

30,080円

( 33,088円 )
1個 -

1日目

16161101541mm11.3mmTCIG12□CSTB-2.5L054DR1.3

45,410円

( 49,951円 )
1個 -

1日目

151212511-8.3mm超硬TCIG10□CSTB-2.2L053DL1

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました