(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
23,440円 ~ 24,530円
税込価格
25,784円 ~ 26,983円

高剛性セルフクランプ機構を採用した深溝・突切り加工用工具『AddForceCu...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    一体型
  • 油穴(オイルホール):
  • スパナ:
    QL-39

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

独自の高剛性クランプ機構

特長
(1)底面ストッパー付きクランプ機構により、高い刃先位置精度を実現
(2)3点クランプ機構により、インサートを強固にクランプ
(3)2種類の3次元ブレーカで、スムーズな切りくず排出性を実現

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H 独自の高剛性クランプ機構

外形図

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H 外形図-1
内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H 外形図-2

本図は左勝手(L) を示す。

推奨切削条件

推奨切削条件表

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-H 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合刃幅(mm)
最小加工径(mm)
最大溝深さ(mm)
勝手
刃先距離
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
55
26
40.1mm

1個

23,440( 25,784円 )

1日目

3
55
26
40.1mm

1個

23,440( 25,784円 )

1日目

3
70
32
49.6mm

1個

24,530( 26,983円 )

1日目

4
70
32
49.6mm

1個

24,530( 26,983円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高剛性セルフクランプ機構を採用した深溝・突切り加工用工具『AddForceCut』。
【特長】
・底面ストッパー付きクランプ機構により、高い刃先位置精度を実現
・3点クランプ機構により、インサートを強固にクランプ
・2種類の3次元ブレーカで、スムーズな切りくず排出性を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ヘッド本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径溝入れ用ヘッド S-QSIR/L-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました