(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライブリング(ミリ仕様スロットミル用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DR22-46
ドライブリング(ミリ仕様スロットミル用) ドライブリング(ミリシヨウスロットミルヨウ)

通常単価(税別)
10,480円
税込単価
11,528円

ミーリング ドライブリング。【特長】・ミリ仕様 スロットミル用

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DR22-46 解除

Loading...

 
カタログを表示

DR22-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ホルダ
トラスココード
DIOUT(mm)
DCB(mm)
DCON(mm)
KWW(mm)
WB(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DR22-46

MSTA100N○○-○T
547-2105
46
22
5
6.1
10

1個

10,480( 11,528円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ミーリング ドライブリング。
【特長】
・ミリ仕様 スロットミル用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライブリング(ミリ仕様スロットミル用)の型番DR22-46のページです。
型番DR22-46に関する仕様情報を記載しております。

ドライブリング(ミリ仕様スロットミル用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DR16-32A
DR16-32B
DR16-38
DR32-55
DR40-80
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合ホルダ トラスココード DIOUT
(mm)
DCB
(mm)
DCON
(mm)
KWW
(mm)
WB
(mm)

9,320円

( 10,252円 )
1個 -

4日目

MSTA63N16-5T/MSTA63N22-5T547-2059321634.18

9,320円

( 10,252円 )
1個 -

4日目

MSTA63N30-4T/MSTA63N40-4T547-2067321644.18

9,790円

( 10,769円 )
1個 -

4日目

MSTA80N○○-○T547-2075381644.18

11,300円

( 12,430円 )
1個 -

4日目

MSTA125N○○-○○T547-2113553268.110

12,710円

( 13,981円 )
1個 -

4日目

MSTA160N○○-○○T547-212180401210.112

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました