(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラドラム(クローズドタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKPDC-200L-2-BL
プラドラム(クローズドタイプ) プラスチックドラム(プラドラム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
34,503円
税込単価
37,953円

【特長】・耐薬品性、耐油性に優れています。・スチール製にくらべて約1/2の軽さ...

詳細情報を確認する

型番

SKPDC-200L-2-BL 解除

Loading...

プラスチックドラム(クローズドタイプ)の特長

超高分子量高密度ポリエチレン製のプラスチックドラムです。
密閉式のクローズドタイプで、気密性に優れ、液体輸送用途に適しています。
危険物の海上輸送に必要なUN認定を取得。※一部製品を除く。

UN認定

型番UNマーク
SKPDC-100L-1-BLUN取得品
SKPDC-200L-2-BL-
SKPDC-200L-8-BLUN取得品

開発秘話

 

鉄ドラムが主流でしたが、錆びなどが発生することもあり、プラスチック化の声が上がり、開発しました。

商品情報を表示

SKPDC-200L-2-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
詳細容量(L)
外径(mm)
高さ(mm)
取手
トラスココード
UNマーク
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SKPDC-200L-2-BL

SKPDC-200L-2-BL

200
200
580
925
あり
459-4096
-
10.5
1本

1個

34,503( 37,953円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐油性に優れています。
・スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
・強酸・強アルカリにも使用できます。
・UNマークを取得しているドラムもあります。(UNマーク…危険物海上輸送における国際基準適合品です)
【用途】
・液体輸送に最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラドラム(クローズドタイプ)の型番SKPDC-200L-2-BLのページです。
型番SKPDC-200L-2-BLに関する仕様情報を記載しております。

プラドラム(クローズドタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SKPDC-100L-1-BL
SKPDC-200L-8-BL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量
(L)
詳細容量
(L)
外径
(mm)
高さ
(mm)
取手 トラスココード UNマーク 質量
(kg)
内容量

17,990円

( 19,789円 )
1個 あり

8日目

100~199100476725なし459-4088UN取得品6.5-

26,416円

( 29,058円 )
1個 あり

8日目

200200586910なし459-4100UN取得品10.5-

ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました