(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KDZ0150X1.5S040N-HP
高性能 新フラットドリル KDZ-HP ドリル

高性能 新フラットドリル KDZ-HP KDZ0150X1.5S040N-HP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,640円
税込単価
5,104円

【特長】・座ぐり加工など多様な加工に対応・独自の新コーティングMEGACOAT...

詳細情報を確認する

  • 被削材:
    一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / アルミ
  • 工具材質:
    超硬
  • シャンクタイプ:
    エンドミルシャンク
  • コーティング・表面処理:
    鋼用
  • 単品/セット品:
    単品
  • シンニング:
    特殊
  • コーティング・表面処理(詳細):
    MEGACOAT NANO EX
  • 被削材(詳細):
    一般構造用鋼・炭素鋼(SS400、S45C)、合金鋼(SCM、SNCM)、プリハードン鋼(30~45HRC)、ダクタイル鋳鉄(FCD400)、アルミニウム合金(A7075)、アルミニウム合金鋳物(AC、ADC)
  • 刃数:
    2
  • ねじれ角(°):
    20

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

KDZ0150X1.5S040N-HP 解除

Loading...

KDZ0150X1.5S040N-HP の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

切れ味重視

KDZ-HP  高精度加工  低抵抗
ショート: 計127型番、加工径φ1.0~φ20.0
レギュラー: 計91型番、加工径φ3.0~φ12.0

特殊シンニング形状で、高精度安定加工を実現
  • スムーズな食付きで加工精度向上
  • MEGACOAT NANO EXで長寿命
高性能 新フラットドリル KDZ-HP 切れ味重視
円筒面・曲面への穴あけ加工等、先端角付きドリルでは、加工困難なワーク形状でも加工精度が安定
(円筒面・曲面へは、KDZ-HPをお勧めします)
高性能 新フラットドリル KDZ-HP 円筒面・曲面への穴あけ加工等、先端角付きドリルでは、加工困難なワーク形状でも加工精度が安定
高性能 新フラットドリル KDZ-HP ドリル加工後の底面仕上げ

ドリル加工後の底面仕上げ

高性能 新フラットドリル KDZ-HP 傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工

傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工

ドリルに求められる性能を兼ね備えた独自コーティングが登場
MEGACOAT NANO EX |Solid|

耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立

高性能 新フラットドリル KDZ-HP 耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立

1 . 膜の積層周期を適正化し靭性を向上
2. 潤滑性・耐溶着性に優れるCr量を増やし摩耗、チッピングを抑制

一般的なドリルの課題
Solution
外周側と中心側の周速の違いにより長寿命化のためには相反する性能が必要
穴加工時切れ刃状態比較 (京セラ社比較)
高性能 新フラットドリル KDZ-HP 一般的なドリルの課題
高性能 新フラットドリル KDZ-HP Solution

切削条件:Vc=80m/min, f=0.06mm/rev
加工径φ3, 加工深さ:6mm Wet(外部給油) 被削材:S50C

KDZは独自コーティング MEGACOAT® NANO EXにより耐摩耗性、耐溶着性、耐チッピング性を高次元で実現することで、高精度な穴あけ加工が可能

高い加工性能を実現する独自形状

KDZ-HP  切れ味重視
特殊シンニング仕様で切りくずの分断を促進し排出性を向上
刃先中心部への負荷低減
高性能 新フラットドリル KDZ-HP 高い加工性能を実現する独自形状-1
高性能 新フラットドリル KDZ-HP 高い加工性能を実現する独自形状-2
高性能 新フラットドリル KDZ-HP 高い加工性能を実現する独自形状-3

ランドがなく刃先先端からすくい面を形成
食付きが向上し、高精度・安定加工が可能 (~φ12.0)

切りくず生成シミュレーション比較 (イメージ) ( 京セラ社比較)

KDZ-HP
従来品
高性能 新フラットドリル KDZ-HP KDZ-HP

切りくずの分断を促進

高性能 新フラットドリル KDZ-HP 従来品

外形図

高性能 新フラットドリル KDZ-HP fig.1外形図

fig.1

高性能 新フラットドリル KDZ-HP fig.2外形図

fig.2

推奨切削条件

推奨切削条件表

高性能 新フラットドリル KDZ-HP 推奨切削条件表

切削条件時の注意

注意

  • 本工具は突き加工専用のため、横送り加工には使用できません
  • 切削油の使用を推奨します
  • 機械剛性、工具突き出し量によって切削条件は調整してください
  • 2D以上の深さとなる場合はステップ加工を推奨します
  • マシン、チャックはできる限り剛性の高いものを使用してください
  • ステンレス鋼(SUS304・SUS316)の切削は推奨しません
  • 傾斜面への加工の場合は、ワークの傾斜角によって加工条件の調整が必要となります(下図)
    ワーク傾斜角(θ)≦30 ° ⇒ 送りを50%以下に下げてください
    ワーク傾斜角(θ)> 30 ° ⇒ 回転数を70%以下、送りを30%以下に下げてください
高性能 新フラットドリル KDZ-HP レギュラータイプ

レギュラータイプ

高性能 新フラットドリル KDZ-HP ショートタイプ

ショートタイプ

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径・MT No
直径公差(mm)
有効加工深さ(mm)
シャンク径公差(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KDZ0150X1.5S040N-HP

1.5
5.5
50
4
-0.010~0
6.3
-0.005~0

1個

4,640( 5,104円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・座ぐり加工など多様な加工に対応
・独自の新コーティングMEGACOAT NANO EXで、耐摩耗性と耐欠損性を両立
・特殊シンニング仕様で切りくずの分断を促進し、排出性を向上、刃先中心部への負荷低減

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

KDZ0150X1.5S040N-HPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能 新フラットドリル KDZ-HPの型番KDZ0150X1.5S040N-HPのページです。
型番KDZ0150X1.5S040N-HPに関する仕様情報を記載しております。

高性能 新フラットドリル KDZ-HPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KDZ0120X1.5S040N-HP
KDZ0130X1.5S040N-HP
KDZ0140X1.5S040N-HP
KDZ0160X1.5S040N-HP
KDZ0170X1.5S040N-HP
KDZ0180X1.5S040N-HP
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
溝長
(mm)
全長
(mm)
シャンク径・MT No 直径公差
(mm)
有効加工深さ
(mm)
シャンク径公差
(mm)

4,640円

( 5,104円 )
1個 -

4日目

1.24.3504-0.010~05.1-0.005~0

4,640円

( 5,104円 )
1個 -

4日目

1.34.7504-0.010~05.5-0.005~0

4,640円

( 5,104円 )
1個 -

4日目

1.45.1504-0.010~05.9-0.005~0

4,640円

( 5,104円 )
1個 -

4日目

1.65.7504-0.010~06.5-0.005~0

4,640円

( 5,104円 )
1個 -

4日目

1.75.9504-0.010~06.7-0.005~0

4,640円

( 5,104円 )
1個 -

4日目

1.86.1504-0.010~06.9-0.005~0

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました