(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ER25SEAL8AAJET
ERシールコレット ER-SEAL-AAJET フライスヨウコウグ

ERシールコレット ER-SEAL-AAJET ER25SEAL8AAJET

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,710円
税込単価
21,681円

【特長】・4箇所のノズルから直接工具に向けて切削油を供給する・油穴無し工具でも...

詳細情報を確認する

型番

ER25SEAL8AAJET 解除

Loading...

ER25SEAL8AAJET の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

油穴無し工具でも、安定したクーラント供給を実現

  • 先端の4 つの穴から直接刃先や溝に切削油を供給
  • 高品位な表面仕上げが優れた繰り返し性と振れ精度を実現
  • 耐食性に優れる独自のコーティングを採用し、また更なるクランプ力改善により、工具の長寿命が可能

    性能改善点
  • 高剛性
  • 高精度
  • クランプ力向上
  • 優れた繰り返し性
ERシールコレット ER-SEAL-AAJET 油穴無し工具でも、安定したクーラント供給を実現

ER-SEAL-AA-JET  油穴無し工具用

ERシールコレット ER-SEAL-AAJET ER-SEAL-AA-JET  油穴無し工具用

内部給油不能なストレートシャンク用
4 箇所のノズルから直接工具に向けて切削油を供給する

外形図

ERシールコレット ER-SEAL-AAJET 外形図

型番リスト

型番
ER規格
把握径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ER25SEAL8AAJET

ER25
8

1個

19,710( 21,681円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4箇所のノズルから直接工具に向けて切削油を供給する
・油穴無し工具でも、安定したクーラント供給を実現

カタログ

 

ER25SEAL8AAJETで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ERシールコレット ER-SEAL-AAJETの型番ER25SEAL8AAJETのページです。
型番ER25SEAL8AAJETに関する仕様情報を記載しております。

ERシールコレット ER-SEAL-AAJETのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ER16SEAL6AAJET
ER16SEAL7AAJET
ER16SEAL8AAJET
ER25SEAL9AAJET
ER32SEAL10AAJET
ER32SEAL11AAJET
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ER規格 把握径
(mm)

16,430円

( 18,073円 )
1個 -

1日目

ER166

16,430円

( 18,073円 )
1個 -

1日目

ER167

16,430円

( 18,073円 )
1個 -

1日目

ER168

19,710円

( 21,681円 )
1個 -

1日目

ER259

20,370円

( 22,407円 )
1個 -

1日目

ER3210

20,370円

( 22,407円 )
1個 -

1日目

ER3211

テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました