(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
3,840円 ~ 9,130円
税込価格
4,224円 ~ 10,043円

優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

  • 耐摩耗性、耐チッピング性に優れ、安定した長寿命を実現
  • 油穴無し超硬ソリッドバーを追加
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 内径用超硬ソリッドバーにSH725 材種の拡充

SH725

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L SH725
PVD 材種 SH725
小型部品加工に最適化された(Ti, Al)N 膜と耐チッピング性に優れる超硬母材を採用。膜の密着性に優れるシャープな切れ刃を実現。

耐溶着性・耐摩耗性に優れる
平滑な切れ刃が溶着を防止し、コーティング膜の剥離を抑制。耐摩耗性に優れ、現状材種よりも長寿命を実現。

高い耐塑性変形性
耐塑性変形性に優れる超硬母材により、安定した長寿命が得られる。

性能・試験情報

切削性能

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 切削性能-1
超硬ソリッドバー : TBTR07210015-D060
材種 : SH725
切削速度 : Vc = 60 m/min
送り : f = 0.02 mm/rev
切込み : ap = 0.5 mm
切削油 : 湿式
50 個加工後
25 個加工後
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 切削性能-2

SH725

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 切削性能-3

従来品PVD

SH725 は、優れた耐摩耗性を発揮。

外形図

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 外形図-1
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 外形図-2

本図は右勝手(R)を示す。

使用方法・使用事例

使用事例

加工部品名スリーブ
スリーブ / ホルダJBBS16-4-7
インサートTBTR04090010-D028
材種SH725
被削材SUS303
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 使用事例-1
切削条件切削速度: Vc (m/min)61
送り: f (mm/rev)0.02
切込み: ap (mm)0.5
加工形態内径旋削
切削油湿式( 外部給油)
結果内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 使用事例-2
TinyMini-Turn SH725 の高い密着性と優れた耐摩耗性により従来品より1.33 倍の工具寿命を実現。
加工部品名ソケット
スリーブJBBS16-7-L100C-4N
インサートTBTR07140015-D060
材種SH725
被削材SUS316
内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 使用事例-3
切削条件切削速度: Vc (m/min)60
送り: f (mm/rev)0.06
切込み: ap (mm)0.15
加工形態内径旋削
切削油湿式( 内部給油)
結果内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 使用事例-4
新4 つ穴スリーブ+ SH725 の組み合わせ:
切りくず排出性が大幅アップし、切りくず絡みが解消。SH725 の高い密着性と優れた耐摩耗性により従来品より2 倍の工具寿命を実現。

推奨切削条件

推奨切削条件表

超硬ソリッドバー

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/L 推奨切削条件表

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
基準コーナーR(ノーズR)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4
4
20.5
0.05

1個

3,840( 4,224円 )

1日目

1
4.5
4
21
0.05

1個

5,460( 6,006円 )

1日目

1
6.5
4
23
0.05

1個

5,630( 6,193円 )

1日目

2
9
4
25.5
0.05

1個

4,790( 5,269円 )

1日目

2.8
9
4
25.5
0.1

1個

3,890( 4,279円 )

1日目

4
9
4
25.5
0.1

1個

3,890( 4,279円 )

1日目

2
14
4
30.5
0.05

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

2.8
15
4
31.5
0.1

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

4
15
4
31.5
0.1

1個

5,010( 5,511円 )

1日目

2.8
19
4
35.5
0.1

1個

5,810( 6,391円 )

1日目

4
19
4
35.5
0.1

1個

4,420( 4,862円 )

1日目

4
23
4
39.5
0.1

1個

6,300( 6,930円 )

1日目

4
27
4
43.5
0.1

1個

6,720( 7,392円 )

1日目

5
9
7
25
0.15

1個

3,930( 4,323円 )

1日目

5
14
7
30
0.15

1個

4,790( 5,269円 )

1日目

6
14
7
30
0.15

1個

4,930( 5,423円 )

1日目

5
19
7
35
0.15

1個

4,350( 4,785円 )

1日目

6.8
19
7
35
0.15

1個

4,560( 5,016円 )

1日目

6
21
7
37
0.15

1個

4,590( 5,049円 )

1日目

5
24
7
40
0.15

1個

6,170( 6,787円 )

1日目

6
24
7
40
0.15

1個

6,170( 6,787円 )

1日目

6.8
24
7
40
0.15

1個

6,150( 6,765円 )

1日目

5
29
7
45
0.15

1個

6,910( 7,601円 )

1日目

6
29
7
45
0.15

1個

5,150( 5,665円 )

1日目

6.8
29
7
45
0.15

1個

5,310( 5,841円 )

1日目

5
34
7
50
0.15

1個

7,260( 7,986円 )

1日目

6
34
7
50
0.15

1個

7,260( 7,986円 )

1日目

7
34
7
50
0.15

1個

7,190( 7,909円 )

1日目

7
39
7
55
0.15

1個

7,710( 8,481円 )

1日目

6
41
7
57
0.15

1個

7,960( 8,756円 )

1日目

7
44
7
60
0.15

1個

8,440( 9,284円 )

1日目

7
49
7
65
0.15

1個

9,130( 10,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

優れた性能と充実した品揃えで、多種多様な極小内径加工に対応する超硬ソリッドバーシリーズ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径・倣い・面取り加工用超硬ソリッドバー TBTR/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました