(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E07055-SEZPR03-5
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR STREAMJETBAR Sガタ SCLCR/L

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR E07055-SEZPR03-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
29,130円
税込単価
32,043円

極小内径加工用シリーズ、スクリューオン式内径用バイト、使用インサートポジ11°...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径・通し穴
  • 適合チップ形状:
    E(75°ひし形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ポジ11°(P)
  • 適合チップ切れ刃長:
    03
  • 勝手:
  • 切込み角:
    ISO規格外
  • クランプ方式:
    スクリューオン(S)
  • 油穴(オイルホール):
  • 最小加工径(mm):
    5.5
  • シャンク径(mm):
    7
  • 適合チップ:
    EPGT03X1□
  • クランプねじ:
    CSTA-1.6
  • スパナ:
    T-6F
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.2
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    0.6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

E07055-SEZPR03-5 解除

Loading...

E07055-SEZPR03-5 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

  • 刃先交換式でありながら、最小加工径φ5 mm に対応
  • チップブレーカにより、幅広い被削材において優れた切りくず処理性を発揮する
  • 油穴付きで切りくず排出性を劇的に改善
  • 超硬シャンクにより長い突き出しにも対応可能
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR 特長

外形図

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR 外形図-1

切れ刃形状記号 Z

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR 外形図-2

推奨切削条件

推奨切削条件表

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPR 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
突き出し長さ(L/D)
全長(mm)
シャンク材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E07055-SEZPR03-5

27.5
44.7
超硬

1個

29,130( 32,043円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

極小内径加工用シリーズ、スクリューオン式内径用バイト、使用インサートポジ11°、75°ひし形。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

E07055-SEZPR03-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPRの型番E07055-SEZPR03-5のページです。
型番E07055-SEZPR03-5に関する仕様情報を記載しております。

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SEZPRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A07055-SEZPR03-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
突き出し長さ(L/D) 全長
(mm)
シャンク材質

13,510円

( 14,861円 )
1個 -

1日目

16.532.5

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました