(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:E12Q-SXUOL07-D140
内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L STREAMJETBAR Sガタ SCLCR/L

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L E12Q-SXUOL07-D140

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,230円
税込単価
40,953円

穴あけ加工から内径旋削加工までを一本で対応できるように開発した複合工具。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

型番

E12Q-SXUOL07-D140 解除

Loading...

E12Q-SXUOL07-D140 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

内径加工用

優れた切りくず排出性
大きな切りくず排出ポケット

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L 内径加工用

高い信頼性&高剛性クランプ

ダブテイル機構および斜め締め付けねじの採用

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L 高い信頼性&高剛性クランプ-1

TUNGBOREMINI

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L 高い信頼性&高剛性クランプ-2

従来品
(CCMT060204... 用内径バイト)

外形図

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/L 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
突き出し長さ(L/D)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
適合チップ
クランプねじ
スパナ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E12Q-SXUOL07-D140

07
14
27
12
180
11
XOMU07H304-PS
CSPB-2.5
IP-8D

1個

37,230( 40,953円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

穴あけ加工から内径旋削加工までを一本で対応できるように開発した複合工具。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

E12Q-SXUOL07-D140で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/Lの型番E12Q-SXUOL07-D140のページです。
型番E12Q-SXUOL07-D140に関する仕様情報を記載しております。

内径用ホルダ スクリューオン式バイト S形 SXUOR/Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
A08H-SXUOR05-D100
A12M-SXUOL07-D140
A12M-SXUOR07-D140
E08K-SXUOL05-D100
E08K-SXUOR05-D100
E12Q-SXUOR07-D140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
(mm)
突き出し長さ(L/D) シャンク径
(mm)
全長
(mm)
シャンク高さ
(mm)
適合チップ クランプねじ スパナ

11,900円

( 13,090円 )
1個 -

1日目

05101681007.5XOMU05X204-PSCSTB-2L040T-6F

11,900円

( 13,090円 )
1個 -

1日目

0714241215011XOMU07H304-PSCSPB-2.5IP-8D

11,900円

( 13,090円 )
1個 -

1日目

0714241215011XOMU07H304-PSCSPB-2.5IP-8D

29,420円

( 32,362円 )
1個 -

1日目

05102281257.5XOMU05X204-PSCSTB-2L040T-6F

29,420円

( 32,362円 )
1個 -

1日目

05102281257.5XOMU05X204-PSCSTB-2L040T-6F

37,230円

( 40,953円 )
1個 -

1日目

0714271218011XOMU07H304-PSCSPB-2.5IP-8D

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました