(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SM06-L60C10
鋼モジュラシャンク SM セッサクコウグ

鋼モジュラシャンク SM SM06-L60C10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,790円
税込単価
21,769円

カッタヘッドとシャンクの組合せにより、多種多様なツーリングを実現するモジュラシ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SM06-L60C10 解除

Loading...

SM06-L60C10 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

鋼モジュラシャンク SM 外形図

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
全長 (L)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
シャンク径 (d)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SM06-L60C10

60
20
10

1個

19,790( 21,769円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カッタヘッドとシャンクの組合せにより、多種多様なツーリングを実現するモジュラシステム『TungFlex』。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 

SM06-L60C10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋼モジュラシャンク SMの型番SM06-L60C10のページです。
型番SM06-L60C10に関する仕様情報を記載しております。

鋼モジュラシャンク SMのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SM06-L105-C12
SM06-L125-C16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
全長 (L)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
シャンク径 (d)
(mm)

20,810円

( 22,891円 )
1個 -

1日目

1056012

21,830円

( 24,013円 )
1個 -

1日目

1256016

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました