(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRLGCH23.00X1650-24
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 センバンコウグ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 TRLGCH23.00X1650-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
192,360円
税込単価
211,596円

安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリル、様々な深穴加工に対応できる。

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 加工公差(mm):
    -0.12~0.05

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

TRLGCH23.00X1650-24 解除

Loading...

TRLGCH23.00X1650-24 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

究極の効率性

  • 独自形状のチップブレーカとチップスプリッタがあらゆる送り量に対応。
    特に高送り加工で優れた切りくず処理を実現。

ろう付けガンドリルと刃先交換式ガンドリルの性能比較

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 ろう付けガンドリルと刃先交換式ガンドリルの性能比較
  • スムーズな切りくず排出により、1-2 MPa(145-290 psi) の通常切削油圧でも深穴加工が可能

切りくず形状

[P]S55C  ドリル径 : DC = 21 mm

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 切りくず形状-1
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 切りくず形状-2
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
Vc = 60 m/min
f = 0.05 mm/rev

性能・試験情報

優れた真円度、真直度および加工面粗さ

深穴用 BTA 工具のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置を採用

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 優れた真円度、真直度および加工面粗さ
真円度
真直度
加工面粗さ
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 真円度

被削材 : SCM440
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 真直度
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 加工面粗さ

外形図

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 推奨切削条件表

選定サポート情報

様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

部品

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 部品

※推奨締付けトルク(N・m): SR34-508=0.9, R14-560/S=1.2, SR14-571/S=3.2

注意・禁止事項

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f = 0.03 - 0.05 mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n = 100 min-1, Vf = 300 mm/min)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形 クロス穴加工時の注意点

クロス穴仕様

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRLGCH23.00X1650-24

23
1559.4
1653.4
1593.4
32mm
TOHT11□
60

1個

192,360( 211,596円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリル、様々な深穴加工に対応できる。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

 

Loading...

TRLGCH23.00X1650-24で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形の型番TRLGCH23.00X1650-24のページです。
型番TRLGCH23.00X1650-24に関する仕様情報を記載しております。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ TRLGCH形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRLGCH15.06X1830-U05
TRLGCH18.00X1650-23A
TRLGCH18.00X1650-U04A
TRLGCH23.00X1650-U05
TRLGCH23.42X1830-U05
TRLGCH23.80X1830-U05
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
加工穴深さ(L/D)
(mm)
全長(L1)
(mm)
突出長(L2)
(mm)
シャンク径・MT No 適用チップ シャンク長
(mm)

125,150円

( 137,665円 )
1個 -

1日目

15.0617391832176231.75mmTOHT07□70

140,500円

( 154,550円 )
1個 -

1日目

181569.21652.21596.225mmTOHT08□56

140,500円

( 154,550円 )
1個 -

1日目

181555.21652.21582.225.4mmTOHT08□70

192,360円

( 211,596円 )
1個 -

1日目

231549.41653.41583.431.75mmTOHT11□70

200,210円

( 220,231円 )
1個 -

1日目

23.421729.41833.41763.431.75mmTOHT11□70

200,210円

( 220,231円 )
1個 -

1日目

23.81727.41833.41763.431.75mmTOHT11□70

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました