(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
127,450円 ~ 146,640円
税込価格
140,195円 ~ 161,304円

安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリル、様々な深穴加工に対応できる。

詳細情報を確認する

  • シャンク径・MT No:
    40mm
  • 油穴(オイルホール):
  • シャンク長(mm):
    69
  • 加工公差(mm):
    -0.1~0.05

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

究極の効率性

  • 独自形状のチップブレーカとチップスプリッタがあらゆる送り量に対応。
    特に高送り加工で優れた切りくず処理を実現。

性能・試験情報

ろう付けガンドリルと刃先交換式ガンドリルの性能比較

[P]S55C

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 ろう付けガンドリルと刃先交換式ガンドリルの性能比較
  • スムーズな切りくず排出により、1-2 MPa(145-290 psi) の通常切削油圧でも深穴加工が可能

切りくず形状

[P]S55C  ドリル径 : DC = 21 mm

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 切りくず形状-1
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 切りくず形状-2
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.15 mm/rev
Vc = 60 m/min
f = 0.05 mm/rev

優れた真円度、真直度および加工面粗さ

深穴用 BTA 工具のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置を採用

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 優れた真円度、真直度および加工面粗さ
真円度
真直度
加工面粗さ
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 真円度

被削材 : SCM440
切削速度 : Vc = 100 m/min
送り : f = 0.2 mm/rev

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 真直度
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 加工面粗さ

外形図

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 推奨切削条件表

選定サポート情報

様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 様々な深穴加工に対応する幅広いラインナップ

部品

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 部品

※推奨締付けトルク(N・m): CSTB2.5=1.3, CSTB-3S=2.3

クロス穴加工可否

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 クロス穴加工可否

注意・禁止事項

注意

  • パイプは黒染めされています
  • 黒染めの外観は、製品により異なる場合がありますが、製品性能には影響を及ぼしません

クロス穴加工時の注意点

  • クロス穴部を加工する際は送りを下げる(f = 0.03 - 0.05 mm/rev)
  • 加工終了後、ドリルを戻す際は早戻しで戻さず、ゆっくり回転しゆっくり工具を戻す(n = 100 min-1, Vf = 300 mm/min)
  • 回転せずに早戻しで工具を戻すとクロス穴部に発生するバリにインサートやガイドパッドが引っ掛かり、これらが破損する場合があります。
深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8 クロス穴加工時の注意点

クロス穴仕様

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
適用チップ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
33.1
275
419
350
FBM07□-C、FBM07□-I、FBH08□-P

1個

127,450( 140,195円 )

1日目

39.1
323
476
407
FBM08□-C、FBM07□-I、FBH09□-P

1個

146,640( 161,304円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安定した高能率加工を実現する刃先交換式ガンドリル、様々な深穴加工に対応できる。

(i)ご注意

  • 本商品はホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

深穴加工用刃先交換式ガンドリル DeepTri-Drillシリーズ MCTR形 L/D=8のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました