(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 (型番リスト)

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
46,340円 ~ 56,370円
税込価格
50,974円 ~ 62,007円

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル。独自のクランプ機構により優れた信頼性と生産...

詳細情報を確認する

  • 油穴(オイルホール):
  • 加工公差(mm):
    0~0.08

(i)ご注意

  • ホルダのみです。チップは別売りです。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

独自のクランプ機構により優れた信頼性と生産性を実現するDrillForceMeister に小径サイズを拡充。
ヘッドには耐摩耗性に優れたPVD コーティングAH725 を設定。

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 特長

独自のクランプ機構

広い拘束面とねじによる強固なクランプが高送り加工においても安定した加工と精度を実現。傾斜面や、曲面などの不安定食いつき、剛性の低いワークに対して工具信頼性を改善。
ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 独自のクランプ機構

性能・試験情報

推奨切削油圧と油量

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 推奨切削油圧と油量

必要動力とトルク

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 必要動力とトルク

外形図

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

適用加工範囲

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 適用加工範囲-1

穴抜け面傾斜

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 適用加工範囲-2

食いつき面傾斜

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 適用加工範囲-3

薄板加工

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 適用加工範囲-4

跳び穴加工

ヘッド交換要領

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 ヘッド交換要領
  • ねじがスムーズに回らなくなりましたら、新しいねじに交換してください。

推奨切削条件

推奨切削条件表

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5 部品

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
加工穴深さ(L/D)(mm)
全長(L1)(mm)
突出長(L2)(mm)
フランジ径(肩部径)(mm)
シャンク径・MT No
適用チップ
シャンク長(mm)
ポケットサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20~20.9
103.1
188.1
132.1
32
25mm
SMP20□
56
20

1個

46,340( 50,974円 )

1日目

21~21.9
108.3
193.1
137.1
32
25mm
SMP21□
56
21

1個

46,340( 50,974円 )

1日目

22~22.9
113.4
198.4
142.4
32
25mm
SMP22□
56
22

1個

46,340( 50,974円 )

1日目

23~23.9
118.6
203.4
147.4
32
25mm
SMP23□
56
23

1個

50,980( 56,078円 )

1日目

24~24.9
123.7
218.7
158.7
40
32mm
SMP24□
60
24

1個

50,980( 56,078円 )

1日目

25~25.9
128.9
223.7
163.7
40
32mm
SMP25□
60
25

1個

56,370( 62,007円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

大径穴あけ加工用ヘッド交換式ドリル。独自のクランプ機構により優れた信頼性と生産性を実現する。

(i)ご注意

  • ホルダのみです。チップは別売りです。

カタログ

あと9項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッド交換式ドリル TIS L/D=5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

刃先交換式ドリル用ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト