(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:QGM2-020-AH7025
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 センバンコウグ (タンガロイ)

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 QGM2-020-AH7025

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,140円
税込単価
1,254円

【材種特長】・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

QGM2-020-AH7025 解除

この商品は10個からご注文いただけます。

Loading...

QGM2-020-AH7025の仕様・寸法情報

用途溝入れ / 突っ切りコーナーR(ノーズR)(mm)0.2
勝手なし刃幅(mm)2
材種(母材)超硬コーティングPVDコーティング
適合ホルダQSER/L、QSER-CHP利用可能コーナー数1
刃幅公差(mm)±0.05 - -

商品情報

製品特長・仕様

AH7025

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 AH7025

外形図

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 推奨切削条件表

適用被削材

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 適用被削材

選定サポート情報

チップブレーカガイド

QGM
QGS
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 チップブレーカガイド-1
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 チップブレーカガイド-2
突切り・溝入れ用第一選択
スムーズな切りくず排出性
耐欠損性に優れた刃先形状
CW = 2 - 5 mm
低抵抗で優れた切れ味
ユニークなランド形状と独特のブレーカ形状を持つ
CW = 2 - 5 mm
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 チップブレーカガイド-3
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 チップブレーカガイド-4
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 チップブレーカガイド-5
[P]
ホルダ : QSER2525-3T33
インサート : QGM3-020 AH7025
被削材 : S45C
溝幅 : 3 mm
切削油 : 湿式
タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形 チップブレーカガイド-6
[P]
ホルダ : QSER2525-3T33
インサート : QGS3-020 AH7025
被削材 : S45C
溝幅 : 3 mm
切削油 : 湿式

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
コーナーR(ノーズR)(mm)
刃幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

QGM2-020-AH7025

0.2
2

10個

1,140( 1,254円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【材種特長】
・『AH7025』極めて優れた耐摩耗性と高い靱性、多くの被削材に対応できる溝入れ加工用第一推奨材種
・『AH6235』驚異的な耐欠損性を備え、強断続加工から大きな切込みでの重切削まで抜群の信頼性を発揮するPVDコーティング材種。耐熱性の高い厚膜コーティングの採用で、被削性の悪い材料においても優れた切削性能を発揮

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形の型番QGM2-020-AH7025のページです。
型番QGM2-020-AH7025に関する仕様情報を記載しております。

タンガロイ・外径深溝入れ&突切り用インサート QGM形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
QGM2-020-AH6235
QGM3-020-AH6235
QGM3-020-AH7025
QGM4-030-AH6235
QGM4-030-AH7025
QGM5-030-AH6235
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)

1,230円

( 1,353円 )
10個 -

1日目

0.22

1,330円

( 1,463円 )
10個 -

1日目

0.23

1,230円

( 1,353円 )
10個 -

1日目

0.23

1,410円

( 1,551円 )
10個 -

1日目

0.34

1,310円

( 1,441円 )
10個 -

1日目

0.34

1,530円

( 1,683円 )
10個 -

1日目

0.35
型番
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
コーナーR(ノーズR)
(mm)
刃幅
(mm)

溝入れ用チップ・突っ切り用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト