(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ERRQ12M040C32.0R04
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ フライスヨウコウグ

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ ERRQ12M040C32.0R04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
28,110円
税込単価
30,921円

5軸加工機での三次元形状の倣い加工や、ステンレス鋼・難削材加工で抜群の性能を発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ERRQ12M040C32.0R04 解除

Loading...

ERRQ12M040C32.0R04 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

高精度で安全なクランプ

  • 回転防止機構がインサートを確実に固定し、様々な加工にて高い信頼性を発揮
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 ・回転防止機構がインサートを確実に固定し、様々な加工にて高い信頼性を発揮-1
インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 ・回転防止機構がインサートを確実に固定し、様々な加工にて高い信頼性を発揮-2

対応可能な加工形態

外形図

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 外形図

GAMP = +5°, GAMF = -3°

推奨切削条件

推奨切削条件表

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQ12 部品

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-4S = 3.5

注意・禁止事項

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
首下長(ℓ1)(mm)
刃数(枚)
適合インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ERRQ12M040C32.0R04

40
6
50
4
RQMT12□

1個

28,110( 30,921円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5軸加工機での三次元形状の倣い加工や、ステンレス鋼・難削材加工で抜群の性能を発揮するラジアスカッタ。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

ERRQ12M040C32.0R04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQの型番ERRQ12M040C32.0R04のページです。
型番ERRQ12M040C32.0R04に関する仕様情報を記載しております。

インサート回転防止機構付き柄付きラジアスカッタ ERRQのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ERRQ10M032C32.0R05
ERRQ12M032C32.0R03
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
首下長(ℓ1)
(mm)
刃数
(枚)
適合インサート

30,409円

( 33,450円 )
1個 -

2日目

325705RQMT10□

25,852円

( 28,437円 )
1個 -

2日目

326503RQMT12□

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました