(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TRRQ10M050B22.0R06
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ フライスヨウコウグ

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ TRRQ10M050B22.0R06

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
52,283円
税込単価
57,511円

5軸加工機での三次元形状の倣い加工や、ステンレス鋼・難削材加工で抜群の性能を発...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TRRQ10M050B22.0R06 解除

Loading...

TRRQ10M050B22.0R06 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度で安全なクランプ

  • 回転防止機構がインサートを確実に固定し、様々な加工にて高い信頼性を発揮
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 ・回転防止機構がインサートを確実に固定し、様々な加工にて高い信頼性を発揮-1
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 ・回転防止機構がインサートを確実に固定し、様々な加工にて高い信頼性を発揮-2

対応可能な加工形態

  • 高能率加工を実現する多刃設計
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 ・高能率加工を実現する多刃設計

FixRMill と従来型丸駒カッタの刃数比較

工具径 DCX (mm)FIXRMILL 多刃仕様従来型丸駒カッタ
φ5065
φ6376

性能・試験情報

工具寿命

[P]炭素鋼S55C (200HB)

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 [P]炭素鋼S55C (200HB)
カッタ : TRRQ12M050B22.0R05 (DCX = 50 mm, CICT = 5)
インサート : RQMT1204ENC6-MM AH3135
切削速度 : Vc = 150 m/min
刃当り送り : fz = 0.6 mm/t
切込み : ap = 1.5 mm
切削幅 : ae = 30 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 100 mm
使用機械 : 横形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[P]プラスチック金型鋼NAK80 (40HRC)

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 [P]プラスチック金型鋼NAK80 (40HRC)
カッタ : TRRQ12M050B22.0R05 (DCX = 50 mm, CICT = 5)
インサート : RQMT1204ENC6-MM AH3135
切削速度 : Vc = 140 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 1.5 mm
切削幅 : ae = 20 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 150 mm
使用機械 : 横形 M/C, BT40
1 枚刃切削

[M]オーステナイト系ステンレス鋼SUS304 (160HB)

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 [M]オーステナイト系ステンレス鋼SUS304 (160HB)
カッタ : TRRQ12M050B22.0R06 (DCX = 50 mm, CICT = 6)
インサート : RQMT1204ENC8-MM AH3135
切削速度 : Vc = 75 m/min
刃当り送り : fz = 0.3 mm/t
切込み : ap = 1 mm
切削幅 : ae = 3 mm
切削油 : 乾式
突出し長さ : 150 mm
使用機械 : 立形 M/C, HSK100
全数刃切削

外形図

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 外形図

GAMP = +5°, GAMF = -3°

使用方法・使用事例

使用方法

アーバへの取付方法(対象形番:TRRQ12M040B16.0R04)

工具とアーバの取付け準備

  • 工具、工具と同梱されている専用のカッタ締付ボルト、アーバを準備してください。(図(1))
  • 六角穴付き側が工具取付け側、反対側がアーバ取付け側のねじです。(図(2))
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 工具とアーバの取付け準備

工具とカッタ締付ボルトの取付け

  • カッタ締付ボルトの六角穴付き側を、工具のアーバ取付け側から挿入してください。(図(3))
  • カッタ締付ボルトを左回りに回転させ、ねじが止まるまで回してください。(図(4))
  • 正しい取付け状態は、工具刃先側からねじが2 ~ 3 山分出ている状態です。(図(5))

注)誤った方向からカッタ締付ボルトを挿入すると、ねじ山が潰れてしまうため注意してください。
     正しい状態に取付け出来ていないと、後工程でアーバに正しく取付けることが出来ないため注意してください。

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 工具とカッタ締付ボルトの取付け

工具とアーバの取付け

  • アーバと工具のキー溝の位置が合うように工具をセットしてください。(図(6))
  • キー溝の位置がずれないように、カッタ締付ボルトを右回りに回転させてください。(図(7))
  • 工具とアーバの隙間が無くなるまで締め付けてください。(図(8))
  • 工具が動かないことを確認し、取付け完了です。

注)推奨締付けトルク:8N・m

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 工具とアーバの取付け

使用事例

加工部品名金型ジェネレータ部品
カッタTRRQ12M050B22.0R05 (DCX = 50 mm, CICT = 5)TRRQ12M050B22.0R06 (DCX = 50 mm, CICT = 6)
インサートRQMT1204ENC8-MMRQMT1204ENC8-MM
材種AH3135AH3135
被削材S45CSUS304
インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 使用事例-1インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 使用事例-3
切削条件切削速度:
Vc (m/min)
12575
刃当り送り:
fz (mm/t)
1.250.3
切込み:
ap (mm)
0.51
切削幅:
ae (mm)
503
加工形態倣い加工倣い加工
切削油エアーエアー
使用機械立形M/C, BT50立形M/C, HSK100
結果インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 使用事例-2
他社品の切れ刃にチッピングが生じ、1 台のワークの加工を完了できなかった。
FixRMill は、耐欠損性の高いAH3135 材種により、切れ刃にチッピングを起こさずに1 台のワークを加工できた。
L/D = 4 の長い突出しと脆弱な回転防止機構により、他社品のインサートは加工中に動いてしまい、ボディの座が損傷し、工具寿命が短かった。

FixRMill は、強靭な回転防止機構により、座の損傷無く、長寿命を実現した。

推奨切削条件

推奨切削条件表

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 推奨切削条件表

選定サポート情報

部品

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQ12 部品

※ 推奨締付けトルク (N・m): CSPB-4S = 3.5

注意・禁止事項

  • アーバに取付ける際は専用のカッタ締付ボルトを使用します(部品:SRPS118-0416)。取付方法の詳細はデジタルカタログP.7 をご参照ください。
    クーラント使用時はアーバインロー端面部から供給する必要があります。カッタ締付ボルトからのクーラント供給は出来ません。

安全上の注意点

  • ご使用の際には、安全カバーや保護メガネ等の保護具をご使用ください。
  • 切れ刃が鋭利なため素手でさわらないでください。
  • 切れ味を確認して早めに工具交換を行ってください。
  • 切削中に発生する火花や破損による発熱、切りくずで引火する危険があります。引火の危険があるところでは使用しないでください。
    また、不水溶性切削油を使用する場合は防火対策が必要です。

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
刃数(枚)
適合インサート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TRRQ10M050B22.0R06

50
40
5
6
RQMT10□

1個

52,283( 57,511円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

5軸加工機での三次元形状の倣い加工や、ステンレス鋼・難削材加工で抜群の性能を発揮するラジアスカッタ。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

カタログ

 

Loading...

TRRQ10M050B22.0R06で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQの型番TRRQ10M050B22.0R06のページです。
型番TRRQ10M050B22.0R06に関する仕様情報を記載しております。

インサート回転防止機構付きラジアスカッタ TRRQのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TRRQ10M040B16.0R06
TRRQ10M050B22.0R07
TRRQ10M052B22.0R06
TRRQ12M040B16.0R04
TRRQ12M050B22.0R05
TRRQ12M050B22.0R06
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
最大切り込み深さ (Ad)
(mm)
刃数
(枚)
適合インサート

47,312円

( 52,043円 )
1個 -

2日目

404056RQMT10□

55,929円

( 61,522円 )
1個 -

2日目

504057RQMT10□

52,283円

( 57,511円 )
1個 -

2日目

524056RQMT10□

35,850円

( 39,435円 )
1個 -

1日目

404064RQMT12□

43,150円

( 47,465円 )
1個 -

1日目

504065RQMT12□

46,070円

( 50,677円 )
1個 -

1日目

504066RQMT12□

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました